[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/mx-es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

Controladores 750 XTR

La primera opción en condiciones ambientales adversas: Extraordinariamente resistentes a las temperaturas, inmunes frente a la interferencia e imperturbables ante las vibraciones y tensión de impacto, así es son de impresionantes las características de los PLC 750 XTR.

Automatice donde otros no llegan: los controladores 750 XTR no solo soportan temperaturas extremas de −40 °C a +70 °C su elevada inmunidad frente a la tensión de impacto los convierte en una solución eficiente y segura en aplicaciones de gran exigencia: Sistemas marinos, industria en tierra/alta mar, sistemas de energías renovables, puestos de transformación y distribución eléctrica, industria petroquímica, sector del agua y el agua residual, la fabricación de maquinaria especializada y las aplicaciones ferroviarias.

Ventajas de los controladores 750 XTR:

  • Temperaturas eXTRemas: −40 °C … +70 °C
  • Tensión de aislamiento eXTRemo: hasta 5 kV de tensión de impacto
  • Resistencia a la vibración eXTRema: hasta 5g de aceleración

WAGO en el trabajo

La clave del éxito del controlador 750 XTR

Protocolos de telecontrol

Los protocolos de telecontrol normalizados conformes a IEC 60870-5, IEC 61850 y IEC 61400-25 garantizan el uso de los PLC con técnicas de telecontrol. Los controladores 750 XTR también cumplen con los requisitos de resistencia a la tensión de impacto previstos en EN 60870-2-1. El resultado es una solución a medida para aplicaciones exigentes de telecontrol que satisface fácilmente todos los requisitos.

Modulares y ampliables

Con WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR, los controladores pueden ampliarse a prácticamente cualquier interfaz de entrada/salida. Apoyada en una plataforma líder en la industria, la gama 750 XTR ofrece los mismos beneficios probados.

Fiabilidad excepcional en climas extremos

Diseñado para soportar frío glacial, calor extremo y humedad elevada, WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR ofrece la máxima fiabilidad en prácticamente cualquier condición meteorológica. La versión XTR de los controladores de bus de campo resiste imperturbable tanto al frío glacial a −40 °C como al abrasante calor a +70 °C , y mantiene estas cualidades tanto durante el arranque como durante el funcionamiento continuo. A ello se le une una altitud de funcionamiento máxima aprobada de 5.000 m. Incluso en el enrarecido aire de una estación de alta montaña, el sistema mantiene de forma asombrosa su alto rendimiento y disponibilidad.

Protección adicional contra interferencias impulsivas

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR proporciona hasta 5 kV de tensión de aislamiento frente a tensiones de impacto, menor emisión de interferencias de CEM y mayor insensibilidad a la interferencia de CEM. A todo esto hay que sumarle un funcionamiento sin problemas.

Alto rendimiento mecánico

La automatización de sistemas debe ser resistente a las vibraciones, especialmente cuando se instalan junto a componentes de sistema propensos a generar vibraciones o impactos. Los motores de gran potencia o los disyuntores son solo dos ejemplos de una extensa lista de aplicaciones que pueden transmitir tensión a los sistemas de automatización. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR continúa marcando nuevos hitos: disfrute de un funcionamiento sin interrupciones ni problemas y niveles de seguridad punteros en el sector, incluso en las aplicaciones más exigentes, como por ejemplo en tuneladoras.

Aplicaciones

Sistemas marinos e instalaciones en tierra/alta mar

Las homologaciones internacionales obtenidas, con características específicas de la industria, permiten su uso en la construcción naval y en otros sectores. Una vez satisfechos los requisitos específicos del sector y de la aplicación, su uso se ha extendido en motores diésel marinos y en zonas susceptibles de CEM como el puente de mando de una embarcación. Dado que en estas áreas tan delicadas los requisitos de inmunidad frente a la interferencia o la emisión de interferencia son significativamente mayores, como también la exigencia de un rendimiento mecánico excepcional, no cabe duda de que WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR puede satisfacer las necesidades de cualquier sector.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Automatización de procesos

La protección de las personas, un medioambiente limpio y un funcionamiento de la planta seguro y sin problemas son particularmente importantes para este sector. La posibilidad de uso en lugares peligrosos es también indispensable a menudo en las industrias de los productos químicos, la energía, el gas y el petróleo. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR puede utilizarse en zona 2 para procesar señales de campo en zona 1 y zona 0 a través de módulos de E/S de seguridad intrínseca.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Redes eléctricas (técnica de telecontrol)

El principal objetivo de la industria de generación y distribución de energía es garantizar un suministro eléctrico fiable y seguro. Apoyado en su extensa cartera de productos, WAGO ofrece a los clientes amplias posibilidades de aplicación, entre las que podríamos citar: automatización de plantas de generación de energía y soluciones de distribución de energía a lugares remotos, así como supervisión y control de la energía mediante componentes de E/S con tecnología de medición de corriente y energía.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Todos los productos

Descubra la gama de controladores 750 XTR.

controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x1125.jpg
Persona de Contacto en WAGO

Tina Meyer

kontaktmodul-corporate-marketing-tina-nolting-435-2

Servicios adicionales

Esto también le puede interesar

Temas y productos relacionados

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Sistemas de E/S, listos para utilizar en cualquier lugar

Ya sea dentro o fuera del armario de distribución, los sistemas de E/S de WAGO proporcionan automatización allí donde la necesita, incluso en condiciones adversas.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Software

Software de automatización

Automatice máquinas, sistemas y edificios de forma más eficiente. El software de automatización de WAGO lo hace posible y tendrá la certeza de integrar estándares abiertos.

buehne_software_2000x1500.jpg