Topicos
Control incluido: Embedded Linux

Dos caminos inseparables que se unen: el hardware WAGO de alto rendimiento y el sistema operativo Linux® preparado para el futuro. Los controladores «Embedded Linux» impresionan por sus imágenes base que pueden ampliarse mediante paquetes de código abierto o integrando librerías externas de CODESYS.

Ventajas:

  • Software Development Kit (SDK) de Linux®: distribución con multitud de herramientas

  • Integre 500 módulos de E/S distintos a través de librerías IEC

  • Servicio y soporte
  • Protección de la inversión
  • Excelente relación precio-rendimiento
  • Control de calidad estricto

Automatización para el futuro

Además de su escalabilidad a través de la comunidad de código abierto, los controladores WAGO con sistema operativo de código abierto presumen de códigos base desarrollados y mantenidos continuamente por WAGO. Gracias a esta dedicación, los controladores superarán cualquier reto que imponga el futuro. Los controladores WAGO ofrecen programación en IEC 61131 con CODESYS o directamente en Linux® para crear tareas complejas.

«Miembro de oro» de OSADL

WAGO trabaja activamente en el desarrollo y consolidación de las características en tiempo real de Linux® en la industria. Como «miembro de oro» del OSADL (Open Source Automation Development Lab), WAGO colabora tanto en la financiación como en el futuro desarrollo de Linux® en el sector industrial. Más información en OSADL.

Nueva familia de controladores con Linux®

Los controladores WAGO son equipos Linux® potentes y completamente equipados. WAGO ofrece un Software Development Kit (SDK) integral con numerosas herramientas y múltiples librerias IEC para integrar más de 500 módulos de E/S distintos. Además, la relación precio-rendimiento de los controladores Linux® los hace perfectos para su compra. Embedded Linux se basa en un kernel en tiempo real RT-Preempt, que posee un parche de tiempo real.

La imagen base de todos los controladores que utilizan el sistema operativo Linux® se puede ampliar individualmente con los paquetes de código abierto. Esto hace posible el uso de varios entornos operativos, como por ejemplo, PHP y Python. Otra de las ventajas de los controladores basados en Linux® es que permiten integrar librerias externas de CODESYS, escritas en código C, para ampliar rápidamente las funciones del PLC. Por otro lado, sus propios programas desarrollados en «C/C++» pueden crear íntegramente el entorno operativo, permitiendo el acceso tanto al bus interno como a MODBUS, CAN y PROFIBUS.

Ventajas de Real-Time Linux

Real-time Linux® se encuentra entre los sistemas operativos industriales más utilizados del mundo. Por ejemplo, la extensión de tiempo real ofrece procesos clasificados por prioridades en el área de tiempo real o la posibilidad de utilizar los procesos en el área de usuario con el planificador CFS (Completely Fair Scheduling).

La distribución (SDK) de Linux® empleada por WAGO se beneficia del concepto de código abierto, ofreciendo herramientas de software para casi cualquier tarea en forma de soluciones de código abierto que la comunidad Linux® desarrolla continuamente. Otra ventaja frente a otros sistemas operativos es la seguridad. Además de una estricta división de derechos de acceso y una gestión integral de los derechos de usuario y grupo, la comunidad puede eliminar rápidamente las filtraciones de seguridad. Linux® es muy maduro y extremadamente estable gracias al concepto de código abierto.

Lectura recomendada

Temas y servicios relacionados

Productos

Sistemas de E/S

Ya sea dentro o fuera del armario de distribución, los sistemas de E/S de WAGO proporcionan automatización allí donde la necesita, incluso en condiciones adversas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg