MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x2000.jpg

Edge Controller y Edge Computer

Aprovechamiento óptimo de los datos sobre el terrenoLos procesos inteligentes cada vez requieren más potencia computacional, lo que traslada las exigencias respectivas a las bases de datos locales. WAGO ofrece el hardware adecuado para cualquier aplicación perimetral.

Cuando hablamos de datos en tiempo real, el tratamiento cobra cada vez más importancia. Las necesidades de potencia computacional aumentan progresivamente, lo que traslada las exigencias respectivas a las bases de datos y a los algoritmos de análisis y optimización locales. WAGO ofrece dos soluciones: Edge Controller y Edge Computer. Estos dispositivos procesan las aplicaciones en la misma máquina y reducen la carga de los controladores para que puedan centrarse en sus verdaderas tareas de control con una baja latencia y un alto grado de determinismo.

Sencilla conexión a la nube

Los datos recopilados se pueden evaluar directamente, representar de manera gráfica y enviar a WAGO Cloud, entre otras cosas. Estas transferencias pueden resultar apropiadas en el caso de datos especialmente críticos, por ejemplo. Los dos nuevos dispositivos confieren ventajas adicionales cuando se necesitan almacenar los datos temporalmente en búfer, como en las aplicaciones móviles. Se basan en equipos compatibles con armarios de distribución y apenas requieren 24 V, lo que los convierte en la solución perfecta para el entorno de la automatización.

Equipamiento de alta seguridad

El chip TPM 2.0 incorporado posibilita el uso de un mecanismo de cifrado para garantizar la seguridad de los datos. Con una gran proporción de software de código abierto, los dispositivos están equipados con la mejor tecnología de software, ya que la gran comunidad de código abierto revisa continuamente el código fuente e implementa correcciones de errores. Aparte de las aplicaciones de VPN convencionales, los dispositivos admiten soluciones de seguridad especiales como Tosibox y Hood. De esta forma, además de la propia solución VPN de WAGO, los usuarios también pueden acceder a otras soluciones de mantenimiento remoto con un alto grado de seguridad, en línea con el principio #openandeeasy .

Edge Controller 400 de WAGO

Los sistemas de automatización modernos se enfrentan a exigencias cada vez mayores, incluida la necesidad de más capacidad informática directamente sobre el terreno para optimizar el uso de los datos. La solución de WAGO para ello es Edge Controller 400, concebido para la tecnología de sistema operativo de tiempo real ctrlX OS basado en Linux®. Estos dispositivos apenas ocupan espacio y pueden integrarse fácilmente en los sistemas existentes y en aplicaciones de proceso directamente en la máquina. Apoyado en la tecnología de aplicación ctrlX, Edge Controller 400 se puede adaptar fácilmente a cualquier tarea específica.


Ventajas:

  • Control y tratamiento de datos en un solo dispositivo
  • Con ctrlX OS, el sistema operativo basado en Linux®
  • Preparado para el IoT gracias a MQTT y OPC UA
  • Oferta integral de aplicación ctrlX

Edge Controller de WAGO

Edge Controller incorpora un procesador de cuatro núcleos ARM Cortex-A9 y ofrece una amplia selección de interfaces, incluidos dos puertos ETHERNET, un puerto CANopen y dos puertos USB. También cuenta con una interfaz serie y cuatro entradas/salidas digitales para conectar dispositivos o sensores locales.

Ventajas:

  • Integración sencilla en los sistemas existentes
  • Instalación compacta
  • Puede configurarse en el conocido entorno ¡e!COCKPIT.

Edge Computer de WAGO

Para aplicaciones con exigencias de potencia computacional y memoria elevadas, WAGO dispone de la solución perfecta con Edge Computer. Incorpora un procesador Atom de 1,91 GHz de cuatro núcleos y viene equipado de serie con Debian Linux. Los usuarios pueden beneficiarse de sus abundantes recursos y utilizarlos para modelar procesos de automatización completos.

Ventajas:

  • Alta capacidad computacional, almacenamiento ampliable
  • Compacto, bajo mantenimiento
  • Compatibilidad con software estándar

Experimente la ingeniería abierta con ctrlX OS

La flexibilidad y la apertura son los factores más importantes de la automatización, es por ello que WAGO confía en el establecimiento de relaciones de colaboración sólidas, porque el éxito de las soluciones cualificadas en Industria 4.0 solo es posible si trabajamos juntos.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Potentes dispositivos perimetrales para
la supervisión de máquinas y sistemas

«Con los nuevos dispositivos, el bucle local deja de ser un obstáculo; los entornos de IT y OT se fusionan».

Dr. André Kleine, director de producto de interfaz persona-máquina y Edge Controller

MM-19863_Landingpage_WAGO_Egde_Devices_WAGO1170_2000x1125.jpg

«Los dos nuevos dispositivos encajan a la perfección en el entorno de la automatización».

Jens Sparmann, especialista en sistemas de seguridad

Webinar_Docker_WAGO9320_Jens_Sparmann_2000x1125.jpg

Nube

¿Le gustaría utilizar los datos de sus máquinas, sistemas y edificios para tareas de supervisión y análisis en la nube? Aproveche nuestras soluciones abiertas para obtener conexiones sencillas y seguras. En tan solo unos pasos, dispondrá de una vista general de toda la información pertinente, independientemente de su ubicación, que le permitirá identificar posibilidades de optimización y emprender modificaciones directamente. Usted decide a qué sistema de nube envía sus datos a través de MQTT (las opciones incluyen Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud y SAP Cloud).

Experimente la ingeniería abierta con ctrlX OS

La flexibilidad y la apertura son los factores más importantes de la automatización, es por ello que WAGO confía en el establecimiento de relaciones de colaboración sólidas, porque el éxito de las soluciones cualificadas en Industria 4.0 solo es posible si trabajamos juntos.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg