[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/mx-es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
En esta página:
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/módulo-m-bus" }, "headline": "M-Bus: Conexión directa de contadores de energía y consumo", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/m-bus-master-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg1MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhPUzlvTWpndk9EZzBPREEzTkRnek16azFNQzVxY0djfGQwYTI2ZTNmNDJkMzQ2YzE1ZTM4NWZiZmQwOTMyZTQ0OTVhOTkyNGM4MmIzOWMxY2U4Nzg0NThjODU5ODM3MTk" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jun 03 09:41:13 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:24:13 CET 2024" }

Noticias
Sencilla conexión directa de contadores de energía y consumo con el módulo M-Bus maestro

Reduzca costes, simplifique la instalación y ahorro espacio: El nuevo módulo M-Bus maestro 753-649 conecta directamente hasta 40 dispositivos M-Bus al sistema de E/S para recopilar los datos de consumo, sin pasarelas externas ni inversores de nivel.

Ventajas:

  • Conexión directa (sin pasarelas ni inversores de nivel externos) y rentable de dispositivos M-Bus al sistema de E/S
  • Maximice la flexibilidad combinándolo con otros módulos e interfaces de sistemas de E/S
  • Sencillo: Uso de varios módulos con volúmenes de datos mayores

La gestión energética inteligente comienza con el registro por separado del consumo de calor, agua, electricidad y gas. Por tanto, para los usuarios privados y comerciales lo más importante es la medición del consumo de energía, sobre todo en el ámbito de la automatización en edificios.

El sistema de E/S equipado con módulo M-Bus maestro (Meter-Bus) es la solución perfecta para gestionar los datos de energía y consumo: dependiendo del controlador WAGO, la transmisión de los datos de consumo se realiza de forma flexible a través del protocolo de bus de campo del sistema existente. De esta forma, no necesita instalar nuevos cables para recopilar la información del edificio. El software se puede utilizar para prepara fácilmente los datos a través de la interfaz ETHERNET.

Triplique los beneficios con el módulo M-Bus maestro

M-Bus es básicamente un bus de campo económico que permite transferir datos de consumo de energía de conformidad con EN 13757. El módulo M-Bus maestro de WAGO minimiza los sobrecostes gracias a su tamaño reducido, en comparación con otras soluciones equiparables, y el menor uso de cableado aéreo.

Registre los datos de consumo con M-Bus

El sistema M-Bus se utiliza para adquirir datos de consumo de energía de contadores de electricidad, calor, gas y agua, así como de varios sensores y actuadores de diferentes fabricantes. Gracias a su eficacia para medir datos de consumo, el sistema M-Bus se utiliza a menudo en el sector de los sistemas de control de edificios.

Maestro y esclavo(s): como funciona M-Bus

El sistema M-Bus, basado en un modelo de comunicación maestro/esclavo, puede utilizarse con la topología de líneas, estrella o árbol. El módulo maestro alimenta el bus serial y procesa los datos de los módulos esclavos del M-Bus (dispositivos de medición). Un controlador WAGO equipado con M-Bus, que establece comunicación con los componentes de bus a través de un bus de 2 cables, puede asumir la función de maestro y además, permite conectar hasta 40 dispositivos esclavos por módulo. El módulo M-Bus transmite datos a velocidades de entre 300 y 9600 bps. Para el cableado del M-Bus, se puede utilizar, por ejemplo, cable telefónico convencional tipo J-Y(St)Y (N x 2 x 0,8 mm).

Persona de Contacto en WAGO

Tina Meyer

kontaktmodul-corporate-marketing-tina-nolting-435-2

Servicios adicionales

También puede interesarle

Otros productos WAGO

Tecnología de conexión

Conexiones rápidas, seguras y libres de mantenimiento: WAGO es su socio para todos los tipos de conductor. Nuestra oferta de productos va desde sistemas de bornas de carril o la instalación y cableado en campo de bornas, pasando por conectores enchufables y componentes de paso, hasta conexiones PCB y soluciones de marcaje.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg