perspecto-control-panel_2000x2000px.jpg

Controlar y visualizar con los paneles de control PERSPECTO®

Además de HMI, los paneles de control de WAGO también incorporan el entorno operativo de PLC, lo que los convierte en dispositivos de automatización integrales. Proporcionan funciones configurables de ejecución y supervisión, y pueden procesar tareas de control de manera independiente.

Aparte de la programación en sí, el sistema de programación WAGO-I/O-PRO basado en la norma internacional CODESYS permite realizar simulaciones sin conexión, configurar el bus de campo, gestionar recetas y muchas otras tareas. También incluye un servidor web integrado.

Ventajas de los paneles de control PERSPECTO®:

  • Arranque rápido
  • Gran potencia computacional
  • Excepcional eficacia energética
  • Tamaños de monitor: 3,5 ... 15 pulgadas
  • Diseño plano
  • Múltiples interfaces
  • Funcionalidad de control conforme a IEC 61131

Programables

Los paneles de control se pueden programar en los cinco lenguajes de programación de la norma internacional IEC 61131. Aparte de la programación en sí, el sistema de programación WAGO-I/O-PRO basado en la norma internacional CODESYS permite realizar simulaciones sin conexión, configurar el bus de campo, gestionar recetas y muchas otras tareas.

Visualización web

Reproducir una visualización en un navegador web pone a su disposición opciones flexibles. Además de la versión de panel web PERSPECTO® puede visualizar sus contenidos en prácticamente cualquier dispositivo que disponga de navegador, incluidos teléfonos y tablets, utilizando la aplicación WebVisu.

Visualización completamente integrada

La integración completa del sistema de visualización en un sistema de control permite integrar variables de forma directa. Además, las carátulas creadas pueden reutilizarse fácilmente en distintas configuraciones de controlador.

Esto también le puede interesar

Temas y productos relacionados

Sistemas de E/S

Sistemas de E/S, listos para utilizar en cualquier lugar

Ya sea dentro o fuera del armario de distribución, los sistemas de E/S de WAGO proporcionan automatización allí donde la necesita, incluso en condiciones adversas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
PLC

Controladores con bajos costes de control

Cualquier tarea de control, grande o pequeña, debe ser rentable. La gama de productos de WAGO tiene el PLC perfecto para cada reto y requisito.

buehne_controller_2000x1500.jpg