start-edisplay-familie_2000x2000px.jpg

Paneles web e!DISPLAY

Para las tareas de visualización con CODESYS V2 y V3, los atractivos paneles HMI e!DISPLAY 7300T de WAGO le ayudan a mejorar la calidad de su maquinaria y equipo con un diseño refinado y un software líder en el sector. Los paneles HMI le dan el acabado perfecto a las máquinas o sistemas, y el aspecto de estos paneles repercute positivamente en las decisiones de compra. WAGO ofrece paneles HMI de cuidada estética que a la vez que dejan una duradera impresión, aumentan el valor y mejoran la imagen de su máquina o sistema. El panel web e!DISPLAY 7300T está disponible en tamaños de 4,3″, 5,7″, 7,0″ y 10,1″.

Ventajas de los paneles web e!DISPLAY:

  • Pantalla HMI de alto rendimiento con panel táctil resistivo para la visualización web
  • Disponible en cuatro tamaños de pantalla (4,3″, 5,7″, 7,0″ y 10,1″)
  • Moderna visualización a través de CODESYS V2 y e!COCKPIT (basado en CODESYS V3)
  • Compatible con nuevas tecnologías como HTML5
  • Soluciones de alto rendimiento en combinación con los controladores PFC200 y PFC100

La clave del éxito de los paneles web e!COCKPIT

Paneles web que combinan estética con alto rendimiento

El panel web e!DISPLAY de WAGO combina un diseño elegante con algunos de los software más potentes del sector: cone!DISPLAY, puede definir la imagen de alta tecnología de su máquina o sistema mediante visualizaciones de alta calidad a través del software de ingeniería e!COCKPIT (CODESYS V3) y CODESYS V2. A través de estos atractivos paneles web también puede acceder a la función Web-Based Management de los controladores de WAGO. Además, e!COCKPIT pone a su disposición nuevas tecnologías, como HTML5, para facilitar las tareas de programación. También incluye el entorno operativo Java para CODESYS V2 WebVisu.

Fácil de usar, ajuste el brillo directamente en la pantalla

El panel HMI e!DISPLAY está equipado con una pantalla táctil resistiva, acompañada de tres LED de estado que indican el estado de funcionamiento y proporcionan información operativa. La configuración y puesta en servicio de los paneles web de WAGO se realiza a través de un puerto serie para configuración, que además se puede personalizar fácilmente. Web-Based Management permite realizar ajustes importantes, como conectar uno o más controladores WAGO, de forma rápida e intuitiva. Por otro lado, los sensores pueden adaptar el brillo de e!DISPLAY de forma automática a las condiciones de iluminación ambiente de la estancia. Aunque, si lo desea, también puede ajustar el brillo manualmente con el botón frontal de forma rápida y sencilla.

Los sensores del panel web ahorran energía y garantizan la seguridad

e!DISPLAY dispone de un sensor de proximidad integrado. Este sensor permite volver a reproducir la visualización automáticamente desde la función de suspensión (menor consumo de energía) y el protector de pantalla. Un sensor de movimiento detecta simultáneamente los niveles de iluminación ambiente para ajustar el brillo.

Rápida instalación a través de un diseño de montaje único

El panel HMI e!DISPLAY se conecta directamente al armario de distribución mediante clips de anclaje que agilizan y facilitan la instalación sin necesidad de utilizar herramientas. La parte frontal de la pantalla puede alcanzar el grado de protección IP67 mediante el uso de elementos de fijación especiales. Esta flexibilidad de diseño proporciona una solución extraordinariamente versátil e idónea para una amplia variedad de aplicaciones. Además, el soporte VESA permite instalar el panel sobre un brazo giratorio o fuera del armario de distribución.

Integración perfecta en la gama de productos WAGO

Cuanto más armoniosa sea la integración del componente, mejor rendimiento y fiabilidad producirán. e!DISPLAY de WAGO proporciona visualizaciones a través del software de ingeniería e!COCKPIT (basado en CODESYS V3) y CODESYS V2. Combinando e!DISPLAY con los controladores líderes en la industria, PFC100 y PFC200, de WAGO obtendrá soluciones de alto rendimiento y todo de un mismo proveedor.

Esto también le puede interesar

Temas y productos relacionados

Sistemas de E/S

Sistemas de E/S, listos para utilizar en cualquier lugar

Ya sea dentro o fuera del armario de distribución, los sistemas de E/S de WAGO proporcionan automatización allí donde la necesita, incluso en condiciones adversas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
PLC

Controladores con bajos costes de control

Cualquier tarea de control, grande o pequeña, debe ser rentable. La gama de productos de WAGO tiene el PLC perfecto para cada reto y requisito.

buehne_controller_2000x1500.jpg