[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/mx-es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/plc-para-el-mantenimiento-remoto" }, "headline": "PLC para el mantenimiento remoto y la tecnología de telecontrol", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/controller-pfc200-mit-3g-modem-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTU3NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxOUzlvTUdFdk9EZzBPREEzTlRjeE9EWTROaTVxY0djfGU2ZDA1NzEyZDMzY2VjMDQyOTNkNzY5YTYwZTQ2MmU5N2I1OTg1MjQ5MmZhODNhOTRjYjhkNjI5Nzk4NGMxYWE" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jun 03 09:41:13 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:24:13 CET 2024" }

Noticias
Acceso remoto por GPRS y SMS: controlador PFC200 con módem 3G

Control inalámbrico de máquinas y sistemas a gran distancia. Funciones como OpenVPN y IPsec garantizan una conexión segura.

Ventajas:

  • Módem 3G
  • Envíe y reciba mensajes SMS
  • Conexión segura a través de OpenVPN y IPsec
  • Protocolos de telecontrol
  • Equipamiento de primera línea

La transmisión inalámbrica de datos puede resultar muy útil para establecer comunicación con máquinas y sistemas en zonas de difícil acceso (p. ej., aplicaciones móviles o de energías renovables). Una de las formas de ampliar la tecnología de telecontrol es aprovechando la red de telefonía móvil internacional disponible. Es por este mismo motivo por el que el controlador programable de bus de campo para aplicaciones de telecontrol PFC200 de WAGO incorpora un módem 3G de serie.

Ahorro de costes

El controlador PFC200 con módem 3G le permitirá controlar, supervisar, mantener y ejecutar diagnósticos en máquinas y sistemas descentralizados situados en cualquier punto del planeta. Dejando a un lado las soluciones conectadas por cables, podrá acceder a su controlador independientemente de su ubicación a través de internet. Ahorre tiempo y dinero con las redes de datos modernas que se encargan del enrutamiento, la comunicación y la entrega de paquetes de datos.

Telecontrol más fácil con el módem 3G

El nuevo controlador PFC200 de WAGO se une a WAGO-I/O-SYSTEM 750 equipado con un módem 3G con tarjeta mini-SD de serie. Los únicos requisitos de la comunicación móvil son un contrato de telefonía móvil y una tarjeta SIM. El controlador proporciona conectividad inalámbrica a internet por GPRS y comunicación bidireccional a través de SMS. La configuración de la red móvil puede realizarse directamente desde la función Web-Based Management del controlador.

Conexión segura a través de OpenVPN y IPsec

Supervisión remota sin errores y transmisión de datos segura son algunas de las ventajas que ofrece el PFC200 con módem 3G. El controlador se conecta a la red móvil a través del acceso cifrado a la red privada virtual (VPN) y es compatible con los protocolos OpenVPN y IPsec. El controlador establece conexión con la red por GPRS a través de un túnel VPN y transmite todos los datos cifrados mediante SSL y TLS, protegiendo escrupulosamente los datos de accesos no autorizados. La VPN también puede configurarse utilizando la función Web-Based Management del controlador.

Protocolos de telecontrol, ¡siempre preparados!

Además de la versión básica, el PFC200 de WAGO también está disponible con un rango de temperaturas ampliado de −20 °C a +60 °C (750-8207/025-000) y como variante de telecontrol (750-8207/025-001). El controlador programable de bus de campo para aplicaciones de telecontrol es compatible con los siguientes protocolos: IEC 60870-5-101, -103 y -104, IEC 61850, IEC 61400-25, además de DNP3.

Todo incluido: equipamiento de primera línea

El PFC200 (750-8207) de WAGO incorpora dos puertos ETHERNET y una interfaz RS-232-/RS-485 para facilitar su integración en la red. La topología de líneas se puede implantar fácilmente gracias a un interruptor de red integrado. Además, el servidor web integrado proporciona al usuario opciones de configuración en línea e información de estado allí donde esté. Su diseño sin ventilador ni batería pero con memoria SDHC, convierte al PFC200 en un controlador extraordinariamente robusto y libre de mantenimiento.


Puede encontrar más información sobre Embedded Linux aquí.

Persona de Contacto en WAGO

Tina Meyer

kontaktmodul-corporate-marketing-tina-nolting-435-2

Servicios adicionales

Esto también le puede interesar

Temas y productos relacionados

Paneles táctiles

Paneles y pantallas táctiles

Diseño y tecnología para un funcionamiento seguro y cómodo de máquinas y sistemas: los paneles HMI de WAGO son compatibles con HTML5 y pueden programarse en CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Paneles táctiles
Sistemas de E/S

Sistemas de E/S, listos para utilizarse en cualquier lugar

Ya sea dentro o fuera del armario de distribución, los sistemas de E/S de WAGO llevan la automatización allí donde se necesita, incluso en condiciones adversas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Sistemas de E/S
Nube

WAGO Cloud conecta el mundo real con el mundo virtual

Escalable, seguro, universal: con WAGO Cloud, ofrecemos una plataforma IoT de visualización centralizada de datos desde cualquier parte del mundo.

Loesungen_Cloud_2000x1500.jpg
Nube