[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/mx-es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/switch-ethernet-industrial-de-16-puertos" }, "headline": "Switch Ethernet industrial de 16 puertos", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/16-port-industrial-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxOUzlvWm1Ndk9EZzBPREU1TmpNek56WTVOQzVxY0djfDM0MmE5MWIwOTY5YTRjZmU2NTRkODAxYTA3NzZlMzIwMzJmYTg0NDliYjg4MWU5ZmJiNTQ1MTRmMmYyODRlZDI" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jun 03 09:32:51 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:24:13 CET 2024" }

Noticias
Conexiones de red seguras para el futuro: nuevo switch industrial de 16 puertos de WAGO

La tendencia cada vez más extendida al uso de funciones de red en los sectores industriales y de la construcción exige switches aún más potentes y con un número mayor de puertos ETHERNET. El nuevo switch industrial de 16 puertos de WAGO (852-1106) es la solución ideal.

Las funciones que proporciona el switch de 16 puertos 852-1102 hablan por sí mismas: una elevada producción de datos de 1 Gbit y su idoneidad en condiciones ambientales extremas garantizan un amplio ámbito de aplicación. La alimentación redundante y los relés de alarma de indicación de avería no son menos importantes y garantizan una comunicación de datos ininterrumpida. El switch también se configura e instala fácilmente y se adapta a la perfección a redes pequeñas y medianas.

Aspectos técnicos más destacados:

  • 16 puertos ETHERNET de 10/100/1000 Mbps, con Auto-Negotiation
  • Rango de temperatura extendido: -40 … +70 °C
  • Alimentación redundante de CC: 12 … 60 V
  • Relés de alarma de indicación de avería
  • Compatible con PROFINET, clase A (IEEE 802.1p)

Descripción general del producto

Ahorro y eficiencia energéticos

El switch Ethernet industrial de 16 puertos de WAGO cumple con la norma «Energy Efficient Ethernet». En cuanto a la norma IEEE-802.3az, el consumo de energía se adapta automáticamente a la carga de la red. Por tanto, los 16 puertos solo consumen energía durante la transmisión de datos. Además del ahorro de energía, la sencilla instalación y configuración de los switches reduce el tiempo necesario para la puesta en marcha.

Ventajas:

  • Alta densidad de puertos y estrecho
  • Producción de datos elevada gracias a una velocidad de transmisión de 1 Gbit
  • Adecuado para condiciones ambientales extremas por su ampliado rango de temperatura
  • Ahorro energético a través de Energy Efficient Ethernet (EEE)
  • Funcionamiento de red ininterrumpido gracias a la fuente de alimentación redundante
  • Priorización de paquetes ETHERNET
  • Protección contra sobretensión para conferir mayor seguridad en caso de tensiones eléctricas elevadas
WAGO Switches Industriales

Switches Industriales

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg
Persona de Contacto en WAGO

Tina Meyer

kontaktmodul-corporate-marketing-tina-nolting-435-2

Servicios adicionales

Visión general de los productos

Visión general de los productos

Módulos SFP

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

Módulos de alimentación

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

Accesorios: conectores

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

Módulos de interfaz

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg

También puede interesarle

Otros productos WAGO

Tecnología de conexión

Conexiones rápidas, seguras y libres de mantenimiento: WAGO es su socio para todos los tipos de conductor. Nuestra oferta de productos va desde sistemas de bornas de carril o la instalación y cableado en campo de bornas, pasando por conectores enchufables y componentes de paso, hasta conexiones PCB y soluciones de marcaje.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg