[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/mx-es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/switch-industrial-de-8-puertos" }, "headline": "Switch industrial de 8 puertos y switch industrial ECO de 8 puertos ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/8-port-industrial-switch-eco-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxPUzlvWmpFdk9EZzBPREEzTXpreE5qUTBOaTVxY0djfDdmYjQ2MmIzNzI3YWViOTI0YzQ5NjBjMzFkY2ExYzM0ZjVmZmI2YWFkOTU2ZDhjZjcxY2JiYmRjOGJlYTdmNzA" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jun 03 09:32:51 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:24:13 CET 2024" }

Noticias
Ahorro de energía y eficiencia: Switch industrial de 8 puertos y switch industrial ECO de 8 puertos de WAGO

La tendencia cada vez más extendida al uso de funciones de red en los sectores industriales y de la construcción exige switches aún más potentes, y al mismo tiempo, compactos por factores como el mayor uso de cámaras IP. Tanto el switch industrial de 8 puertos (852-1102) como el switch industrial ECO de 8 puertos (852-1112) cumplen con estos requisitos.

Aspectos técnicos más destacados:

  • 8 puertos ETHERNET de 10/100/1000 Mbps, con Auto-Negotiation

  • Rango de temperatura extendida: −40 … +70 °C
  • Alimentación redundante de CC: 12 … 60 V

  • Relés de alarma con indicación de avería
  • Energy Efficient Ethernet
  • Compatible con PROFINET, clase A (IEEE 802.1p)
  • Admite hasta 8000 direcciones MAC absolutas

Descripción general del producto

Las funciones que proporciona el switch 852-1102 hablan por sí mismas: una elevada producción de datos de 1 Gbit idoneidad en condiciones ambientales extremas garantizan un amplio rango de aplicación. La alimentación redundante y los relés de alarma de indicación de avería no son menos importantes y garantizan una comunicación de datos ininterrumpida.

Variante ECO sencilla a un precio razonable

El switch 852-1112 ECO de WAGO es ideal para pequeñas y medianas redes de datos, en las que un sencillo manejo de los datos adquiere más importancia que cualquier función avanzada de gestión. Incorpora todas las funciones tradicionales del switch industrial 852-1102, como el ajuste automático de la velocidad de transferencia (Auto-Negotiation). El switch ECO también conecta hasta 8 dispositivos de red a su red ETHERNET con velocidades de transmisión de 10, 100 o 1.000 Mbit/s. Diseñado para un rango de temperatura entre 0 y 60 °C, el switch ECO cuenta con el diseño óptimo para utilizarse en aplicaciones industriales.

Adaptación automática a la carga de la red

Ambos switches cumplen con la norma «Energy Efficient Ethernet». En cuanto a la norma IEEE-802.3az, el consumo de energía se adapta automáticamente a la carga de la red. Por tanto, los 8 puertos solo consumen energía durante la transmisión de datos. Además del ahorro de energía, la sencilla instalación y configuración de los switches se reduce el tiempo necesario para la puesta en marcha.

Switch industrial de 8 puertos en eShop/ficha de datos

Switch industrial ECO de 8 puertos en eShop/ficha de datos

WAGO Switches Industriales

Switches Industriales

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg
Persona de Contacto en WAGO

Tina Meyer

kontaktmodul-corporate-marketing-tina-nolting-435-2

Servicios adicionales

Visión general de los productos

Visión general de los productos

Módulos SFP

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

Módulos de alimentación

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

Accesorios: conectores

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

Módulos de interfaz

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg

También puede interesarle

Otros productos WAGO

Tecnología de conexión

Conexiones rápidas, seguras y libres de mantenimiento: WAGO es su socio para todos los tipos de conductor. Nuestra oferta de productos va desde sistemas de bornas de carril o la instalación y cableado en campo de bornas, pasando por conectores enchufables y componentes de paso, hasta conexiones PCB y soluciones de marcaje.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg