Conectores enchufables
Rápidos, fiables, enchufables: La extensa gama de conectores enchufables de WAGO para aplicaciones pasamuros conecta sus dispositivos sin margen de error. La amplia variedad de productos también incluye diferentes tipos de fijaciones. Una gran selección de familias de productos distintas en varios tamaños ofrece la solución perfecta en conexiones enchufables de dispositivos.
- Instalación, mantenimiento o sustitución rápidos de los dispositivos gracias a las soluciones enchufables
- Conexión por resorte de presión universal para cualquier tipo de cable
- Conectores soldados (THT y THR) para conexiones de placas de circuito impreso internas
- Conectores con conexión de conductor y brida de fijación para conectar conductores internos
- Brida encastrable «Snap-in» para montajes pasamuros sin herramientas
- Para conexiones de cable a placa PCB, de placa PCB a cable, de cable a cable y de placa PCB a placa PCB
Bornas de paso
Las bornas de paso permiten conectar sin problemas conductores tanto internos como externos. Su montaje sencillo y sin herramientas garantiza una instalación rápida. Las diferentes combinaciones de colores permiten marcar los puntos de conexión de forma personalizada.
- Conexión por resorte de presión universal para cualquier tipo de cable: internos y externos hasta 16 mm⊃2;
- Montaje sencillo y sin herramientas con ganchos de fijación y retención
- Serie 828: abra fácilmente varios puntos de conexión al mismo tiempo con la cómoda palanca de accionamiento
- Contacto directo a tierra con la carcasa/panel (serie 826)
Bornas de carril enchufables
X-COM®-SYSTEM es un sistema modular que reduce tanto el tiempo necesario como los costes de las conexiones. Además de las bornas de carril enchufables, X-COM®-SYSTEM también incluye diseños para montajes pasamuros y otras aplicaciones. Conectores macho con diferentes opciones de montaje: bridas de paso para fijación con tornillo o similar y bridas encastrables «Snap-in», para conexión sin herramientas. La mitad autocortante consta de conectores modulares rectos de 1 o 2 conductores o conectores hembra de diseño acodado.