Sus señales perfectamente conectadas
picoMAX® 3.5: conector enchufable para placas de circuito impreso con paso de 3,5 mm para secciones de conductor de hasta 1,5 mm2 y corrientes nominales de hasta 10 A
Ventajas:
- Conexión universal para cualquier tipo de cable
- Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera
- Capacidad para cablear conductores tanto unidos como sueltos.
- Los clips de enganche integrados impiden la desconexión accidental

Alimentación óptima
picoMAX® 5.0 y 7.5: conectores enchufables para PCB con pasos de 5,0 y 7,5 mm para secciones de conductor de hasta 2,5 mm2 (12 AWG) y corrientes nominales de hasta 16 A
Ventajas:
- Conexión universal para cualquier tipo de cable
- Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera
- Capacidad para cablear conductores tanto unidos como sueltos.
- Punto de prueba paralelo al punto de conexión con contacto táctil
- Los clips de enganche integrados impiden la desconexión accidental

La forma más sencilla de tener PCB enchufables
picoMAX® eCOM es una versión aún más económica y compacta sin carcasa, de conector macho para aplicaciones PCB enchufables. Con pasos de 3,5, 5,0 y 7,5 mm, este sistema de conectores hembra enchufables de soldadura directa de PCB está listo para sus aplicaciones de bajo coste.
Ventajas:
- Conexión universal para cualquier tipo de cable
- Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera
- Disponible como bornas PCB de diseño recto y acodado
- Disponible para conductores de 0,2 a 1,5 mm2 (variante de 3.5) y de 0,2 a 2,5 mm2 (variante de 5.0, 7.5)
- El pin soldable precargado permite soldar directamente el conector completo
- Al tratarse de un conector enchufable, puede extraerse de la placa de circuito durante el mantenimiento
- Permite montar conectores de diferentes longitudes unos a lado de otros sin pérdida de polos, maximizando el ahorro de espacio en el PCB