Bornas de instalación eléctrica y control
Las bornas de instalación eléctrica y control TOPJOB® S, con la fiabilidad de la tecnología Push-in CAGE CLAMP®, son compatibles con una gran variedad de secciones, ofreciendo la borna perfecta para cualquier aplicación en edificios. TOPJOB® S permite hacer frente con seguridad a los cada vez mayores, y a veces cambiantes, requisitos de la construcción.
- Push-in CAGE CLAMP® conecta conductores rígidos, semirrígidos y con puntera con solo insertarlos en la unidad.
- Gama de puentes multifuncionales (p. ej., puentes escalonados, continuos y reductores)
- El etiquetado personalizado de tres líneas a través de tiras de marcadores permite ver claramente los conductores, incluso cuando están conectados
- La más elevada intensidad de corriente admisible para proporcionar la máxima seguridad eléctrica
- Medida de la resistencia del aislamiento conforme con las normas (p. ej., E-CHECK)
- Medida de la resistencia del aislamiento rápida y segura gracias al adaptador de prueba, que ahorra hasta un 50 % de tiempo a la vez que protege los dispositivos
- Ampliación y conversión sencilla e individual de cuadros de distribución