[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/mx-es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/módulos-led" }, "headline": "Conexiones posteriores de los módulos LED", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/2070-522und0462-unten-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxaUzlvTkRndk9Ea3hPVFUyTkRVMU1ERTNOQzVxY0djfDA0NDRkN2U0ZDM2ZDg1MjZhYzAyN2IzMzI1ZmI4OGI3OTExMjY5NTgwNjEwMmFkNDUwNTYzNDRhYjQ2MjcwNGM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jun 03 09:41:14 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:24:16 CET 2024" }

Noticias
Conexiones posteriores de los módulos LED

Las bornas pasacircuitos para PCB con montaje en superficie (SMD) de la serie 2070 de WAGO permiten la conexión de la parte posterior de los módulos LED. Este nuevo diseño minimiza la formación de sombras en las aplicaciones LED abordo y simplifica las conexiones.

La introducción de las nuevas bornas pasacircuitos para placas de circuito impreso para montaje en superficie (SMD) de la serie 2070 de WAGO para conductores rígidos y flexibles de entre 0,2 y 0,75 mm2 facilita la conexión posterior de los módulos LED.

El nuevo diseño de las bornas pasacircuitos PCB para montaje en superficie (SMD) de la serie 2070 de WAGO es ideal para módulos lineales con LED y luminarias ultraplanas.

Ventajas:

  • El perfil bajo de tan solo 1,1 mm en la parte frontal del módulo minimiza las sombras.

  • La conexión posterior simplifica la instalación de los módulos LED.

Fácil de usar

La conexión Push-In CAGE CLAMP®, de eficacia probada en el sector, permite conectar conductores rígidos con solo enchufarlos. Una herramienta de accionamiento que facilita la apertura del punto de conexión al conectar conductores flexibles y extraer todos los tipos de conductor.

Las variantes opcionales de la serie 2070 están equipadas con una tapa que protege el punto de conexión de la parte frontal del módulo creando una carcasa blanca sin uniones. La tapa también proporciona una superficie de contacto central que hace posible el uso de aplicaciones automáticas de tipo pick-and-place.

De un vistazo:

  • La conexión en la parte posterior del módulo LED simplifica la fabricación de los mecanismos de iluminación
  • Push-in CAGE CLAMP® para la conexión enchufable sencilla de conductores rígidos
  • La herramienta de accionamiento simplifica la inserción/extracción de todos los tipos de conductor a través de la apertura de accionamiento
  • Admite sistemas de conexión tanto manuales como automáticos
  • Superficie de contacto central para aplicaciones de tipo pick-and-place
  • El marcaje opcional de fábrica del punto de conexión ayuda a evitar errores de conexión
  • Distancias de separación y fuga para utilizar hasta 500 V conforme a EN 60598-1
Persona de Contacto en WAGO

Tina Meyer

kontaktmodul-corporate-marketing-tina-nolting-435-2

Servicios adicionales