[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Topicos

Automatización sencilla con LonWorks®

LonWorks® es un sistema abierto e interoperable empleado en la automatización en edificios que se caracteriza por sus funciones de comunicación entre sistemas y una topología flexible.

LonWorks® resumen:

  • Sistema abierto para automatización en edificios
  • Topología flexible y funciones de comunicación entre sistemas
  • Comunicación normalizada
  • Puesta en marcha simplificada con herramientas de administración de redes basadas en LNS
  • Amplia variedad de medios de transmisión, por ejemplo, cables de par trenzado, sistemas de alimentación, fibra óptica o IP.

Descripción general de LON®

LON® significa «Local Operating Network» y es una norma de bus de campo utilizada principalmente en la automatización en edificios. Como tecnología normalizada conforme a ISO/IEC 14908, LonWorks® está a disposición de todos los participantes del mercado. Esta norma diferencia entre sensores, actuadores y controladores. El intercambio de datos va ligado a los eventos. Dada su elevada complejidad, LonWorks® resulta idónea para numerosas aplicaciones de la automatización en edificios (p. ej., control de acceso, sistemas de climatización, alarmas antiincendios, iluminación o control de ascensores).

logo_lonworks_2000x1125.jpg

LonWorks® en la automatización de edificios

LonWorks® es un sistema de automatización distribuido en el que los dispositivos (nodos) se comunican a través de bus utilizando el protocolo LonTalk®. El protocolo de comunicación se puede implantar en cualquier estructura de hardware y como estándar abierto, permitiendo la comunicación recíproca entre productos LonWorks® de diferentes fabricantes.

Los nodos individuales tienen su propia inteligencia y pueden ejecutar varios programas de forma casi independiente, y a la vez, proporcionar información a dispositivos de otras áreas. El resultado es un sistema global flexible con numerosas funciones para prácticamente cualquier opción de red de diversa complejidad. Su uso está orientado básicamente a la automatización en edificios. En el sistema integrado, una serie de dispositivos interoperables ejecutan todas las tareas sin diferencias tecnológicas.

Ventajas del módulo LON®:

  • Interfaz de red configurable conforme a LonMark® (249 variables de red) para aplicaciones flexibles

  • Carcasa flexible con tan solo 12 mm de ancho de módulo para ahorrar espacio en la instalación

  • La programación libre y las varias interfaces de WAGO-I/O-SYSTEM 750 aportan una excepcional flexibilidad de aplicación
  • Ahorre tiempo gracias a su sencilla configuración y optimizado flujo de trabajo de ingeniería

WAGO y LonWorks®

El módulo LON® de WAGO conecta de forma rápida y sencilla los controladores de la serie 750 y los módulos de E/S a través de LonWorks®. La interfaz de red puede configurarse libremente para administrar hasta 249 variables. El módulo LON® 753-648 de WAGO conecta de forma independiente dispositivos de campo LonWorks® a WAGO 750 I/O-SYSTEM. Las numerosas interfaces con los protocolos compatibles (p. ej., BACnet IP, KNX IP, DALI o SMI) proporcionan la máxima flexibilidad. Además, la carcasa compacta del módulo de E/S de sólo 12 mm aprovecha el espacio al máximo.

lonworks_systemgrafik_b170925_01_2000x1125.jpg

Gráficos de sistema de LonWorks®

Productos LonWorks® de WAGO

Módulo de E/S LON® (753-648)

El módulo de E/S LON® de WAGO conecta de forma rápida y sencilla los controladores de la serie 750 y los módulos de E/S a través de LonWorks®. La interfaz de red puede configurarse libremente para administrar hasta 249 variables.

El módulo LON® 753-648 de WAGO conecta de forma independiente dispositivos de campo LonWorks® a WAGO-I/O-SYSTEM 750. Las numerosas interfaces con los protocolos compatibles (p. ej., BACnet IP, KNX IP, DALI o SMI) proporcionan la máxima flexibilidad. Permite una configuración variable con diferentes dispositivos LonWorks® en combinación con un controlador de 32 bits y otros componentes de la serie 750. Además, la carcasa compacta del módulo de sólo 12 mm aprovecha el espacio al máximo. La interfaz de red puede configurarse libremente para administrar hasta 249 variables ¡para disfrutar de la máxima flexibilidad y eficacia!

Ventajas:

  • Interfaz de red configurable conforme a LonMark® (249 variables de red) para aplicaciones flexibles
  • Carcasa flexible con tan sólo 12 mm de ancho de módulo para ahorrar espacio
  • La programación libre y las varias interfaces de WAGO-I/O-SYSTEM 750 aportan una excepcional flexibilidad de aplicación
  • Ahorre tiempo gracias a su sencilla configuración y optimizado flujo de trabajo de ingeniería
lonworks_p_ur_0753_0648_000_xx_2000x2000.jpg

Configurador LON® de WAGO

El configurador LON® forma parte del software de programación y visualización WAGO-I/O-PRO que facilita y agiliza la programación y puesta en servicio de los módulos de E/S. El configurador puede ejecutarse directamente desde la configuración del controlador Ofrece la posibilidad de definir la interfaz entre el módulo de E/S LON® FTT 753-648 de WAGO y la red LonWorks®. Los bloques funcionales de la norma IEC-61131-3 para el funcionamiento y representación de la red LonWorks® se crean automáticamente en el proyecto de E/S de WAGO. Además, el configurador LON® genera fichero XIF («External Interface File») que garantiza la correcta integración de la interfaz de red en cualquier herramienta de administración de redes LonWorks®.

Ventajas:

  • Flujo de trabajo sencillo y fluido para procesos de ingeniería y puesta en marcha
  • Gran variabilidad al definir la interfaz LonWorks® en aplicaciones de programación libre
  • Interoperabilidad con productos LonWorks® de otros fabricantes a través de objetos y perfiles compatibles con LonMark®
  • Descargue el configurador LON® de WAGO: el configurador es un componente de WAGO-I/O-PRO.
lonworks_screen_steuerungskonfigurator_2000x2000.jpg
Persona de Contacto en WAGO

Servicios adicionales

Lectura recomendada

En relación con LonWorks®

Productos

KNX: el estándar en tecnología de sistemas de hogar y edificios

Planificación y control de soluciones eficientes de energía para aumentar la funcionalidad y la comodidad y reducir simultáneamente los costes de la energía

logo_knx_2000x1500.jpg
Productos

El estándar en el control de la iluminación: DALI

DALI, o «Digital Addressable Lighting Interface», es un protocolo de comunicación empleado en aplicaciones de iluminación en edificios.

logo_dali_2000x1500.jpg
Productos

El estándar en el control de los motores: SMI

«Standard Motor Interface» (SMI) es la interfaz eléctrica normalizada de los accionamientos de persianas y cortinas enrollables.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg

También puede interesarle

Otros productos de automatización en edificios

Productos

Sistemas de E/S, listos para utilizar en cualquier lugar

Ya sea dentro o fuera del armario de distribución, los sistemas de E/S de WAGO proporcionan automatización allí donde la necesita, incluso en condiciones adversas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Paneles táctiles

Los paneles táctiles (paneles HMI) de WAGO no solo mejoran la operabilidad de máquinas y sistemas, sino que también ofrecen un impresionante diseño y avanzada tecnología.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg