Topicos
Control por sensores: MP-Bus

MP-Bus controla los actuadores de HVAC para válvulas, válvulas reguladoras o controles de volumen de aire variable (VAV).

Los actuadores incluyen conexiones para sensores (temperatura, humedad, interruptores de encendido/apagado), a los que se puede acceder también a través de MP-Bus.

Características del sistema:

  • Posibilidad de activar hasta ocho accionamientos desde MP-Master a través de M-Bus.
  • Posibilidad de conectar un sensor activo o pasivo y un interruptor al actuador MFT2/MP.
  • Sin limitaciones de topología de líneas: estrella, anillo, árbol o configuraciones mixtas.
  • Permite el intercambio de datos entre el módulo principal (o maestro) y los esclavos, incluyendo: flujo volumétrico absoluto/relativo, límites mínimo/máximo, posición angular, valor de sensor, estado de funcionamiento y mensajes de error.

Lectura recomendada

En relación con MP-Bus

Productos

El estándar en el control de los motores: SMI

«Standard Motor Interface» (SMI) es la interfaz eléctrica normalizada de los accionamientos de persianas y cortinas enrollables.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Productos

El estándar en el control de la iluminación: DALI

DALI, o «Digital Addressable Lighting Interface», es un protocolo de comunicación empleado en aplicaciones de iluminación en edificios.

logo_dali_2000x1500.jpg

Recommended Reading

Products for Building Automation and Installation

Productos

Sistemas de E/S, listos para utilizar en cualquier lugar

Ya sea dentro o fuera del armario de distribución, los sistemas de E/S de WAGO proporcionan automatización allí donde la necesita, incluso en condiciones adversas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Paneles táctiles

Los paneles táctiles (paneles HMI) de WAGO no solo mejoran la operabilidad de máquinas y sistemas, sino que también ofrecen un impresionante diseño y avanzada tecnología.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg