[ ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
221 DVC 221-2411.png





Doorvoerconnectoren van de serie 221

Alle geleiders zonder gereedschap
verbinden – in doorgaande richting

Doorvoerconnectoren van de serie 221

Geleiders doorverbinden in doorgaande richting

Slank design en aansluiting van geleiders zonder gereedschap

Een doordachte en geavanceerde aansluiting voor alle soorten geleiders van 0,2 tot 4 mm² – eenvoudig, snel en veilig – dat zijn de overtuigende kenmerken van de nieuwe doorvoerconnectoren van de serie 221 met hendel. De doorvoerconnector bundelt alle bekende voordelen van de verbindingsklemmen van de serie 221 in een slank vormgegeven verbinder: een universele geleideraansluiting die dankzij de hendeltechnologie zonder gereedschap bediend kan worden en een veilige aansluiting garandeert


De doorvoerconnector is verkrijgbaar in twee versies die zowel over een EN- als een UL-toelating beschikken. De eerste versie is voorzien van een transparante afdekking voor geleiderdoorsneden van 0,2 tot 4 mm² en is geschikt voor alle gebruikelijke toepassingen. De tweede versie met een witte afdekking, die voorname-lijk in de VS wordt gebruikt, wordt gekenmerkt door een groter aansluitbereik en is bijvoorbeeld ook geschikt voor geleiders AWG 12.

Hendel open, geleider invoeren, hendel dicht!

Als universele verbinder biedt de doorvoerconnector van de serie 221 niet alleen uitkomst bij bekende installatietoepassingen waarbij slechts weinig ruimte beschikbaar is, maar behoren bijvoorbeeld ook veelzijdige en nieuwe toepassingen tot de mogelijkheden.

Voor een veilige verlenging!

De doorvoerconnector van de serie 221 verbindt alle soorten geleiders van 0,2 tot 4 mm² ongekend eenvoudig, snel én veilig in doorgaande richting. Hierbij bundelt de doorvoerconnector alle bekende voordelen van de verbindingsklemmen van de serie 221 in een slank vormgegeven verbinder: een universele geleideraansluiting die dankzij de hendeltechnologie zonder gereedschap bediend kan worden en een veilige aansluiting garandeert.

WAGO0112_V2_N.jpg

Vast en meerpolig

Met de adapters voor de doorvoer-connectoren van de serie 221 beschikt de gebruiker over een een hoge mate van individuele vrijheid voor een modulaire en flexibele opbouw van tot wel 5 vaste polen in één adapter – met of zonder trekontlasting, op draagrails, met klikvoetje, om vast te schroeven, te verlijmen, aan te sluiten of om op te hangen.

WAGO0319.jpg
UW CONTACTPERSOON

Verkoop NL

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Andere serviceaanbiedingen: