Meer kanalen, gelijke inbouwbreedte
Nieuwe module voor pulsbreedtemodulatie (PWM) biedt meer flexibiliteit en toepassingsmogelijkheden.
De nieuwe 4-kanaals module voor de pulsbreedtemodulatie voor het I/O-SYSTEM 750 van WAGO kan op een breedte van slechts 12 mm maximaal vier kanalen aansturen en tussen vijf bedrijfsmodi omschakelen. Dit biedt gebruikers, met name in de besturings- en regelingstechniek, meer toepassingsmogelijkheden en een aanzienlijke ruimte- en kostenbesparing. Bovendien biedt de module een stroombelastbaarheid van 0,2 A per kanaal, die door een parallelle schakeling tot 0,4 A kan worden verhoogd, evenals een schakelfrequentie tot wel 20 kHz. De bedrijfsmodus kan flexibel worden gewijzigd, bijvoorbeeld tussen variabele werkcyclus en variabele frequentie. Hierdoor kan de gebruiker voor verschillende PWM-besturingen altijd dezelfde module gebruiken. Voor de regeling van de verwarming zorgt de nieuwe PWM-module op deze manier bijvoorbeeld voor een nauwkeurige naregeling in plaats van een beperkte tweepuntsregeling. In de XTR-uitvoering voor extreme omgevingsomstandigheden (artikelnr. 750-677/040-000) voldoet de module ook aan hogere eisen zoals een extreme temperatuurbestendigheid, een verhoogde spanningsvastheid evenals een hoge trillings- en schokbestendigheid.
Uw voordelen:
- Vier kanalen op een inbouwbreedte van slechts 12 mm
- Stroombelastbaarheid tot 0,2 A per kanaal, schakelfrequentie tot 20 kHz
- Instelbare bedrijfsmodi voor veelzijdige toepassingen
Artikelnummers: 750-677 en 750-677/040-000 (XTR-variant)
EnOcean®-sensoren en -actuatoren eenvoudig integreren
Nieuwe RS-485-gateway van WAGO
Het EnOcean®-protocol voor draadloze sensoren is in gebouwen uitgegroeid tot een gerenommeerde standaard, met name omdat hiermee batterijloze sensoren en bedieningselementen in de ruimteautomatisering, in verlichtingssystemen en in tal van andere bereiken gebruikt kunnen worden. De energie voor de draadloze overdracht wordt over het algemeen door middel van EnergyHarvesting gegenereerd. WAGO brengt nu een EnOcean®-gateway op de markt die uitermate eenvoudig via een seriële interface met het WAGO I/O-SYSTEM 750 kan worden verbonden. Dit is via een seriële module van het WAGO I/O-SYSTEM of via een controller met geïntegreerde seriële interface mogelijk. Het gebruik van standaard protocollen zoals Modbus® en ESP-3 vereenvoudigt de bidirectionele communicatie tussen het I/O-systeem en de EnOcean®-modules. Door de seriële overdracht kunnen ook grote kabellengten worden gerealiseerd, zodat de gateway ook op afstand van het I/O-systeem geïnstalleerd kan worden. Dit is vooral belangrijk als de besturing en het I/O-systeem in een op afstand gelegen technische ruimte zijn ondergebracht. Het slimme ontwerp maakt een zichtbare montage mogelijk, bijvoorbeeld aan wand of plafond.
Uw voordelen:
- Eenvoudige EnOcean®-aansluiting op het WAGO I/O-SYSTEM 750
- Aantrekkelijk design voor zichtbare montage aan wand of plafond
- Mogelijke installatie op grote afstand van het WAGO I/O-SYSTEM
Artikelnummer: 750-940
Beschikbaarheid: op voorraad