WAGO I/O SYSTEM 750 XTR
Automatiseren waar andere systemen geen uitkomst meer bieden – en dat betrouwbaar en voordelig tot in de explosiegevaarlijke omgeving van de zone 0/20!
Uw voordelen:
- eXTReem temperatuurbestendig: -40 … +70 °C
- eXTReem spanningsvast: maximale stootspanning van 5 kV conform DIN EN 60870-2-1 en ongevoelig voor storingen
- eXTReem trilvast: acceleratie tot 5g conform DIN EN 60068-2-6
- eXTReem schokbestendig: tot 15g (150 m/s2) c.q. continu schokbestendig tot 25g (250 m/s2) conform IEC 60068-2-27
- eXTReem intrinsiek veilig: registratie en uitgave van signalen in de
zones 0 en 1