ATEX zone en EX zone

ATEX zone

Wat is ATEX nu precies? Het begrip “ATEX” is ontstaan uit twee Franse woorden, namelijk ATmosphere en EXplosible. ATEX omvat alle situaties waarin het risico van gas- en stofexplosies aanwezig is. Bedrijven en organisaties die opereren in omgevingen met explosiegevaar dienen stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig hun taken kunnen uitvoeren. Er zijn hiervoor ATEX richtlijnen opgesteld.

ATEX richtlijnen

ATEX 114 richtlijn

ATEX richtlijn 114 (voorheen ATEX 95) legt de vereisten vast waaraan apparatuur en producten moeten voldoen die in explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt. Deze apparatuur en producten zijn speciaal ontwikkeld om toe te passen in een explosieve atmosfeer. Klik op de knop hieronder voor een overzicht van de WAGO producten voor de explosiebeveiliging.

ATEX 153 richtlijn

ATEX richtlijn 153 (voorheen ATEX 137) beschrijft de minimale veiligheidseisen waar een werkomgeving aan moet voldoen. Dit is zo opgesteld waardoor werknemers op een gezonde en veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. In deze richtlijn zit de eis dat ieder bedrijf een risicoanalyse moet maken. Ook moeten de gevaarlijke ruimtes in verschillende “zones” ingedeeld worden. Dit zijn verschillende ATEX zones.

Verschillende ATEX zones

ATEX Zone

Een ATEX omgeving kan onderverdeeld worden in verschillende zones. Iedere zone heeft zijn eigen risico’s en regelgeving. Het kan bijvoorbeeld zijn dat in een bepaalde EX-Zone een groot risico is op explosiegevaar doordat er voor langere periodes gasmengsels aanwezig zijn. Er zijn in totaal zes EX zones. Drie van deze EX-zones zijn van toepassing op gas, damp of nevelzones en de andere drie zijn van toepassing op stofzones.

De verschillende ATEX zones
Explosiegevaarlijke gassen

ATEX zone 0

ATEX zone 0 (ofwel EX zone 0) valt onder de gaszone. Hier is er een explosiegevaarlijk gas, vloeistof, damp of nevel aanwezig. Deze gasmengsel is altijd of voor een langere periode aanwezig en daardoor is er een groot risico op explosiegevaar. ATEX Zone 0 is samen met ATEX Zone 20 geclassificeerd tot meest gevaarlijke zone.

ATEX zone 0

ATEX zone 1

ATEX zone 1 (ofwel EX zone 1) valt onder de gaszone. Hier is er een explosiegevaarlijk gas, vloeistof, damp of nevel aanwezig. In ATEX-zone 1 is er minder risico op de aanwezigheid van een explosiegevaarlijk gasmengsel t.o.v. EX-zone 0. Toch is deze zone niet minder gevaarlijk. Wanneer er tussen de 0.1% en 10% van de tijd een explosieve atmosfeer aanwezig? Dan kun je dit classificeren tot ATEX zone 1.

ATEX zone 1

ATEX zone 2

ATEX zone 2 (ofwel EX zone 2) valt onder de gaszone. Hier is er een explosiegevaarlijk gas, vloeistof, damp of nevel aanwezig. Bij deze EX zone is het gas veel minder vaak aanwezig binnen de bedrijfsduur. Deze gassen zijn namelijk maar minder dan 0.1% aanwezig bij de bedrijfsduur. Bij ATEX zone 2 worden minder strenge eisen gesteld dan bij EX-zone 0 en EX-zone 1.

ATEX zone 2
Explosiegevaarlijke stoffen

ATEX zone 20

ATEX zone 20 (ofwel EX zone 20) valt onder de stofzone. Hier zijn er explosiegevaarlijke vezels, vaste stoffen of stofdeeltjes aanwezig. Deze explosiegevaarlijke stoffen zijn altijd of voor een lange duur aanwezig. Doordat deze stoffen lang aanwezig zijn, is er een groot risico op explosiegevaar. Wanneer dit van toepassing is kun je het dus classificeren tot ATEX zone 20.

ATEX zone 20

ATEX zone 21

ATEX zone 21 (ofwel EX zone 21) valt onder de stofzone. Hier zijn er explosiegevaarlijke vezels, vaste stoffen of stofdeeltjes aanwezig. Deze explosiegevaarlijke stoffen zijn minder vaak aanwezig dan bij een EX zone 20. Dit wil niet zeggen dat de explosieve atmosfeer minder gevaarlijk is, alleen het risico is wel lager. Als deze stoffen tussen 0.1% en 10% van de bedrijfsduur aanwezig zijn, kan dit geclassificeerd worden tot ATEX zone 21.

ATEX zone 21

ATEX zone 22

ATEX zone 22 (ofwel EX zone 22) valt onder de stofzone. Hier zijn er explosiegevaarlijke vezels, vaste stoffen of stofdeeltjes aanwezig. Bij deze EX zone zijn de stoffen veel minder aanwezig dan EX zone 20 en EX zone 21. Nog steeds is bij aanwezigheid van de stoffen een gevaarlijke, explosieve atmosfeer. De stoffen zijn hier minder dan 0.1% van de bedrijfsduur aanwezig. Dit kun je classificeren tot ATEX zone 22.

ATEX zone 22