{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap-In bus; zonder vergrendelpal; 5-polig; Cod. I; 1,50 mm²; blauw",
"description" : "<h2>Female steker/bus <i>WINSTA</i>® MINI toegekende stroom 16 A</h2><br/><br/>Aansluitingen efficiënt maken in plaats van tijdsintensief vastschroeven: met female steker/bus <i>WINSTA</i>® MINI 5-polig. De installatieconnectoren met veerklemaansluittechniek functioneren zonder schroefverbinding. De installatieconnectoren kunnen snel, efficiënt en foutloos in talrijke toepassingen gemonteerd worden. De coderingsmogelijkheden beperken installatiefouten tot een minimum en maken een snelle en veilige aansluiting van alle componenten mogelijk. Overeenkomstig de beschermingsklasse IP40 biedt de installatieconnector bescherming tegen aanraking met draden of gereedschap als deze < 1 mm zijn.. <i>WINSTA</i>® MINI met codering I in de kleur blauw zijn bijzonder geschikt voor de eenvoudige en intelligente verlichtingsinstallatie, bijvoorbeeld voor de dimregeling bij DALI-verlichtingsarmaturen. op locaties waar slechts weinig ruimte beschikbaar is weet ons kleinste connectorsysteem <i>WINSTA</i>® MINI met tal van voordelen te overtuigen. Ruimtebesparend en dankzij de Push-in CAGE CLAMP®-veeraansluittechniek ook tijdbesparend – de installatie is immers onderhoudsvrij en zonder vastschroeven mogelijk. Bij de snap-in varianten zijn de vergrendelpallen al in de fabriek voorgemonteerd. De snap-in flens is dan ook in een handomdraai aangesloten en bovendien veilig vergrendeld.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP®-veeraansluittechniek – installaties foutloos aansluiten zonder vastschroeven!</h3><br/><br/>WINSTA® is het connectorsysteem dat optimaal op de strenge eisen in de elektrische installatie afgestemd is. Het systeem maakt een foutloze montage van kabels en onderdelen snel en veilig mogelijk. Maak optimaal gebruik van de onderhoudsvrije veerklemtechniek bij stekerbaar installeren! Plan uw installatie met beschermingsklasse IP40 van WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Storingsvrij dankzij de beveiliging tegen verkeerd insteken</li><li>Systematische IP40-bescherming</li><li>Regeling van de verlichting (DALI-standaard)</li><li>Klantspecifieke oplossingen</li><li>Comfortabele installatie en inbedrijfstelling</li></ul>",
"mpn" : "890-2105/006-000",
"sku" : "890-2105/006-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8104418-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUyfGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZ3hNUzh4TXpNeE5EQXlOamcyTkRZM01DOHlNREJmT0RFd05EUXhPRjlFUlM1cWNHY3w5YTg1ZDk2ZTA1ZjEwNWY5MmMzMDliYzhmZThjOTgwMDkzZTc2YWM5N2YwYTRmM2I0NWYxZTE4NGNiYzg3YWEy",
"gtin13" : "4050821312284",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/snap-in-bus/p/890-2105_006-000"
}