[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Startpagina", "item": "https://www.wago.com/nl" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Producten", "item": "https://www.wago.com/nl/producten" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "DALI", "item": "https://www.wago.com/nl/dali" } ] } [{"url":"/producten","name":"Producten","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/dali","name":"DALI","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Thema's

DALI: dé standaard in de verlichtingsregeling

Verlichtingsregeling met DALI – het Digital Addressable Lighting Interface (DALI) is een communicatieprotocol voor de verlichting in gebouwen en wordt gebruikt voor de communicatie tussen lichttechnische apparaten zoals elektronische voorschakelapparaten, helderheidssensoren of aanwezigheidsmelders.

Systeemeigenschappen van DALI:

  • Eenvoudige wijziging van de configuratie bij een wijziging van het gebruik
  • Digitale overdracht via 2 aders
  • 64 deelnemers, 16 groepen, 16 scènes per DALI-streng
  • Statusmelding van afzonderlijke verlichtingsarmaturen
  • Opslag van configuratiegegevens in het elektrische voorschakelapparaat (EVSA), bijvoorbeeld groepsindeling, waarden voor de lichtscenario's, dimsnelheden, waarden voor de noodstroomverlichting (System Failure Level), inschakelwaarden voor de verlichting bij terugkeer van de spanning (Power On Level)

  • Bustopologie: lijn-, boom- of sterstructuren of gemengde structuren
  • Kabellengten tot 300 meter (afhankelijk van de geleiderdoorsnede)

DALI in een notedop

De DALI-standaard is gedefinieerd in de IEC-standaard 62386 en heeft tot doel de interoperabiliteit van apparaten in digitaal aanstuurbare lichttechnische inrichtingen zoals transformatoren en dimmers te waarborgen. Deze standaard vervangt de analoge diminterface 1 ... 10 V.

Verlichtingsregeling in gebouwen: DALI in de praktijk

Het DALI-rapport wordt in de gebouwautomatisering gebruikt om afzonderlijke verlichtingsarmaturen of verlichtingsgroepen aan te sturen. De toewijzing van afzonderlijke verlichtingsarmaturen aan bedieningselementen en de groepering van verlichtingsarmaturen vindt via korte adressen plaats. Een DALI Master kan telkens één streng met maximaal 64 apparaten besturen. Ieder apparaat kan aan 16 afzonderlijke groepen en 16 afzonderlijke scènes worden toegewezen. Door de bidirectionele uitwisseling van gegevens kan niet alleen geschakeld en gedimd worden, maar kunnen ook statusmeldingen van het apparaat naar de besturing teruggestuurd worden.

DALI zorgt voor een hoge mate van flexibiliteit door een eenvoudige aanpassing (via de software of via een wijziging van de hardware) van de verlichtingsregeling aan nieuwe situaties (andere indeling van de ruimten, wijziging van het gebruik enz.). De toewijzing of de groepering van verlichtingsarmaturen kan ook na de installatie, bijvoorbeeld bij een wijziging van het gebruik van ruimten, eenvoudig en zonder wijziging van de bedrading veranderd worden. Bovendien kunnen ingewikkelde DALI-besturingen in bovengeschikte besturingen geïntegreerd worden en via bussystemen zoals KNX, BACnet of MODBUS in een compleet gebouwautomatiseringssysteem geïmplementeerd worden.

Voordelen van onze DALI-producten:

  • Eenvoudige en snelle installatie van DALI-verlichtingsarmaturen met het WINSTA®-connectorsysteem

  • Hoge mate van flexibiliteit bij de projecten door het aanmaken van vrij programmeerbare applicaties

  • Aansluiting van digitale en analoge sensoren en actuatoren en van subsystemen (bijv. DALI, EnOcean enz.)

  • Voldoet aan de DALI-standaard EN 62386

  • Easy Mode voor lichtfuncties zonder programmeren

Flexibele en comfortabele verlichtingsregeling: met WAGO en DALI

Met het I/O-systeem van WAGO kunnen indrukwekkende lichtscenario's worden gerealiseerd: van eenvoudig schakelen en dimmen via daglichtafhankelijke verlichtingsregelingen tot complexe continue lichtregelingen van verlichtingssystemen - decentraal of centraal.

Tot het productassortiment behoren naast de DALI Multi Master-module ook diverse voedingen. Voor de eenvoudige inbedrijfstelling en configuratie van de deelnemers van het DALI-netwerk zorgt de populaire DALI-configurator. Aanvullend kunt u bij WAGO kiezen uit tal van Multi-sensoren voor de registratie van beweging en helderheid.

Met de DALI-producten van WAGO kunnen flexibele oplossingen eenvoudig gerealiseerd worden. Verschillende controllers met verschillende bussystemen zoals BACnet, KNX of MODBUS en de talloze modules van het I/O-systeem voldoen aan de meest uiteenlopende eisen en zorgen voor een goede onderlinge verbinding van taken en toepassingen.

Met het connectorsysteem WINSTA® kunnen schaalbare oplossingen voor comfortabele verlichtingstoepassingen insteekbaar gerealiseerd worden. Het DALI-signaal wordt hierdoor snel, veilig en foutloos verdeeld en aan de verlichtingsarmaturen overgedragen.

dali_systemgrafik_000_xx_2000x1125.jpg

Systeemoverzicht DALI

DALI-producten van WAGO

Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen:

Aanbevolen artikelen

Passend bij DALI

Producten

De oplossing voor de integrale ruimteautomatisering: flexROOM®

Het variabele concept voor de gebouwautomatisering zorgt voor de regeling van verlichting, zonwering en temperatuur zonder programmering.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg
Producten

Allround I/O-systemen

Zowel in als buiten de schakelkast: met de I/O-systemen van WAGO is de automatisering overal daar mogelijk waar u dat wilt – ook onder extreme omstandigheden.

buehne_io-system_2000x1500.jpg