{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-kanaals analoge ingang; Thermoelement; Intrinsiek veilig",
"description" : "<p>De analoge ingangsmodule maakt de directe aansluiting van twee thermoelementen uit explosiegevaarlijke omgevingen van de zones 0 en 1 mogelijk.</p><p>De installatie van het WAGO I/O-SYSTEM 750 dient hierbij in zone 2 of in een niet explosiegevaarlijke omgeving plaats te vinden.</p><p>Dankzij een galvanische scheiding is ook het gebruik van geaarde sensoren mogelijk. De linearisering over het gehele temperatuurbereik wordt door de module overgenomen. Voor een compensatie van de foutspanning op de klempositie in het bereik van 0 °C … 55 °C wordt met behulp van een vergelijkende meting een compensatie van de koude punten uitgevoerd.</p><p>De voedingsspanning van 24 V wordt via de vermogenscontacten ter beschikking gesteld.</p><p>Het veld- en het systeemniveau zijn galvanisch van elkaar gescheiden.</p><p>De parametrering van de bedrijfsmodus van de module wordt uitgevoerd met behulp van de software WAGO I/O-<i>CHECK</i>.</p><p><b>Indicaties:</b></p><ul><li>LED groen (gebruiksgereedheid Aan/Uit)</li><li>LED rood (kabelbreuk, over-/onderschrijding van het meetbereik)</li></ul>",
"mpn" : "750-487/003-000",
"sku" : "750-487/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f0001764b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZzBPUzh4TXprNU9URXlNVEl6TlRrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE56WTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMxMjY2ODc4ZWRkODZjODg0NmQ2ZGQwMzUwYmVkMTA5MjE4NDgzOTIzMDVmMWQzYzIxOGFmMGJhNmY0ZTAwYjA",
"gtin13" : "4045454961893",
"category" : "I/O systemen",
"url" : "https://www.wago.com/nl/i-o-systemen/2-kanaals-analoge-ingang/p/750-487_003-000"
}