{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Velbuscoupler PROFIBUS DP; Optische aansluiting; 1,5 MBd",
"description" : "<p>Deze veldbuscoupler verbindt het WAGO I/O-SYSTEM met de PROFIBUS DP-veldbus.</p><p></p><p>De buscoupler herkent alle aangesloten I/O-klemmen en stelt op basis hiervan een lokale procesbeschrijving op. Hierbij kunnen analoge (logische gegevensuitwisseling) en digitale (bitsgewijze gegevensuitwisseling) klemmen worden gecombineerd.</p><p></p><p>De lokale procesbeschrijving wordt onderverdeeld in een ingangs- en uitgangsgegevensbereik. De procesgegevens kunnen via de PROFIBUS DP ingelezen en in een besturing verder verwerkt worden. De procesuitgangsgegevens worden via de PROFIBUS DP uitgegeven.</p><p></p><p>De gegevens van de analoge klemmen worden overeenkomstig de positie na de buscoupler in de automatisch aangemaakte procesbeschrijving opgeslagen. De bits van de digitale klemmen worden tot bytes gebundeld en aan de analoge gegevens toegevoegd. Als het aantal digitale I/O's meer dan 8 bedraagt, begint de coupler automatisch met een nieuwe byte.</p><p></p><p>Voor het gebruik van een PROFIBUS DP‐coupler met optische aansluiting is eventueel een interfacemodule voor de conversie van RS‐485-signalen naar een ondergeschikte ring van een optische kabel noodzakelijk. Een subring mag maximaal 10 andere optische modules bevatten. De baudrate wordt met behulp van twee DIP‐schakelaars op de buscoupler ingesteld.</p>",
"mpn" : "750-331",
"sku" : "750-331",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000e28c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM4fGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyaG1OeTh4TXprNU9EZ3pOVE0yTnprMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1pUSTRZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkwMjI0ZWNlZjc1NThhOWI0YTMyNWZmY2ZhZWRhYzg4YjMyYTllMGJhZGVkMTI2ZmRhZTNmZDUyMmQ0MWQ1NTc",
"gtin13" : "4050821286042",
"category" : "I/O systemen",
"url" : "https://www.wago.com/nl/i-o-systemen/velbuscoupler-profibus-dp/p/750-331"
}