1980-1989
![](/medias/200-MM-17598-Unternehmenshistorie-Dekade-Intro-Picture-1980.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU5fGltYWdlL2pwZWd8YURVNEwyZ3hOUzh4TkRNd056azJNVGN6TXpFMU1DOHlNREJmVFUwdE1UYzFPVGhmVlc1MFpYSnVaV2h0Wlc1emFHbHpkRzl5YVdWZlJHVnJZV1JsWDBsdWRISnZYMUJwWTNSMWNtVmZNVGs0TUM1cWNHY3xlMjJkNjlkYzljYjQwMzc3N2U3YzQ5Mzc0YWEyZTU2ZDM3MTUwMGNiM2VhOTgwN2I2NWI3MWM4ODgzNDA0NTBj)
WAGO - De bedrijfsgeschiedenis
11 maart 2024Doorbraak van de CAGE CLAMP
In de jaren 80 maakt WAGO wederom grote sprongen: de CAGE CLAMP®-techniek wordt klaargestoomd om de markt te veroveren. Onder ideale omstandigheden start WAGO de "missie veerklemtechniek". In de stellige overtuiging dat de markt CAGE CLAMP® voorgoed zal veranderen, worden de verkoopmedewerkers van WAGO "missionarissen van de veertechniek". Het productportfolio wordt bovendien continu uitgebreid en licentiehouders zoals fabrikanten van relais of signaalgevers gebruiken CAGE CLAMP® van WAGO voor de aansluiting van apparaten. Bovendien weet de CAGE CLAMP®-aansluiting te overtuigen op het gebied van de cruciale "explosiebeveiliging" en is de aansluiting dankzij de EEx e II-certificering in alle bereiken te gebruiken.
Productontwikkelingen en andere gebeurtenissen sinds 1980
CAGE CLAMP met frontale bedrading – het non plus ultra in de verbindingstechniek
Frontale bedrading is dé sleutel tot een snelle, veilige en voor de monteur comfortabele bedrading van rijgklemmen. In tegenstelling tot schroefklemmen geldt voor de veerklemtechniek "één geleider per klempositie"! Met de CAGE CLAMP met frontale bedrading wordt het voor het eerst mogelijk om klemmen met 2, 3, 4 of meer aansluitingen evenals meeretageklemmen te realiseren. Een echt voordeel voor de klant: de CAGE CLAMP-klemmen met frontale bedrading reduceren de benodigde ruimte in de schakelkasten en het nog snellere gebruik zorgt voor een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing.
1980
Veilig in gebruik, ook voor leken - de kroonklem van WAGO
Niet alleen het productportfolio met rijgklemmen groeit in de jaren 80, ook het aanbod voor installateurs wordt gestaag uitgebreid. Vanaf 1985 biedt WAGO voor de aansluiting van lampen een volledig geïsoleerde klem aan. Hiermee kunnen ook leken lampen veilig aansluiten. Hoe? De installateur steekt de klem op de installatiekabel en isoleert op deze wijze de aansluiting. De leek opent de CAGE CLAMP-aansluiting met de drukknop van de klem en kan de verlichtingsarmatuur vervolgens met willekeurige geleidersoorten eenvoudig en probleemloos aansluiten. De klem wordt een blijvend succes - tot op de dag van vandaag.
De schroefloze veerklem zal de markt uiteindelijk weten te veroveren. De weg naar de klant is echter omslachtig en de verkoopmedewerkers worden met argusogen bekeken: het oude en vertrouwde schroefsysteem vervangen? Voldoet de veerklemtechniek wel aan alle kwaliteitseisen? In dit geval is vooral één ding nodig: overtuigingskracht. "We zullen de markt weten te overtuigen": gedreven door deze visie van toenmalig Sales Manager Günther Vosswinkel worden de salesmedewerkers van WAGO "missionarissen voor de veertechniek".
1982
Vragen zoals: "Kan ik de CAGE CLAMP meer dan twee keer bedienen?" houden sceptici bezig. De acceptatie van de veerklemtechniek is over het algemeen nog gering en veel klanten en concurrenten zweren nog steeds bij de beproefde schroefaansluiting. Op de Hannover Messe moet hieraan iets worden gedaan. Bezoekers van de vakbeurs kunnen de klemmen zo vaak bedienen als ze willen en zich ervan overtuigen dat de veerkracht niet afneemt. Hetzelfde geldt voor de printklemmen met veeraansluiting. Sceptici zeggen: "De bedieningskracht van de veer is bij printklemmen veel groter dan bij schroefklemmen en beschadigt het soldeerpunt op de printplaat." Om deze twijfelaars van het tegendeel te overtuigen, worden twee drukmeetdozen op de vakbeurs geïnstalleerd en kunnen bezoekers zelfs eerst een schroefklem en vervolgens een veerklem in een printplaat bedraden. Het resultaat: de bedieningskrachten waren bij alle deelnemende bezoekers bij de schroefklemmen tot wel 100% hoger dan bij de CAGE CLAMP-klemmen. Overtuigingskracht die zijn vruchten inmiddels wel heeft afgeworpen: het marktsucces van de CAGE CLAMP-technologie is hiervan het logische gevolg.
1985
Ex ee-certificaat voor CAGE CLAMP-rijgklemmen
Explosiebeveiliging is de hoogste discipline op het gebied van keurmerken – strengere eisen aan rijgklemmen bestaan er niet. Deze zeer gevoelige omgevingen en de hiermee gepaard gaande uitdagingen voor alle producten in dit bereik vragen om een hoge mate van veiligheid en kwaliteit. De CAGE CLAMP was voor de intrinsiek veilige stroomcircuits reeds van begin af aan toegelaten. Met de Ex ee-certificering van de CAGE CLAMP-rijgklemmen in 1985 kan deze aansluittechniek nu in alle Ex-omgevingen worden toegepast. Het is het ultieme kwaliteitskeurmerk voor de CAGE CLAMP-techniek.
1985
Hier komt u meer te weten over de andere decennia van de geschiedenis van het bedrijf