[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Startpagina", "item": "https://www.wago.com/nl" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "MCS montageadapters", "item": "https://www.wago.com/nl/mcs-montageadapters" } ] } [{"url":"/mcs-montageadapters","name":"MCS montageadapters","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/mcs-montageadapters" }, "headline": "MCS montageadapters", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-17004-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTU1ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxOeTlvTnpjdk1UQTFNemsyTXpVek56WXhOVGd1YW5Cbnw3NjUyNDU3MzgwM2QxMTNmZTY0NTMyODg4YzFmNGExMTRkZGU1YmJlNTdlNzc1YjlhZjJhZjYwZTI4NjliOTZj" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Jan 07 10:25:13 CET 2021", "dateModified": "Mon Nov 18 15:20:52 CET 2024" }
Product Nieuws 14 oktober 2020

Vast gemonteerd, flexibel inzetbaar

Zwevende verbindingen bevestigen – met montageadapters voor de connectorsystemen MCS MAXI 6 en 16 met hendel

Vast gemonteerd en toch flexibel? Dat klinkt paradox, is het echter niet. Dat bewijzen de nieuwe montageadapters voor de connectorsystemen voor printplaten MCS MAXI 6 en 16 met hendel.

Uw voordelen

  • Install a pluggable connection simply and securely

  • Intuitive to use for quick and easy installation

  • Available as single accessories or pre-assembled at the factory

  • Item numbers: 831-1032 and 832-1032

  • Available: December 2020

Eenvoudige bevestiging in de toepassing

Uniek op de markt is de mogelijkheid om zwevende verbindingen voor doorsneden tot 25 mm2 eenvoudig in uw toepassing te bevestigen – naar keuze op een draagrail (TS 35) of op een oppervlak.

De montageadapter kan hierbij intuïtief en eenvoudig worden bediend. Zowel de verbinding van adapter en connector als de montage of demontage van de volledige verbinding op een draagrail is in een handomdraai klaar. Dit biedt niet alleen voordelen bij de montage van de eenheden in de fabriek; ook de gebruiker ter plaatse profiteert hiervan. Met een insteekbare verbinding kunnen modulaire functiemodules comfortabel in het veld met elkaar worden verbonden. Dat betekent een aanzienlijke reductie van de benodigde tijd voor de bedrading en een aanzienlijk lagere storingsgevoeligheid.

Maximale flexibiliteit

Nog meer flexibiliteit: met de montageadapters kunnen zowel female als male stekers bevestigd worden. Afhankelijk van de eisen kunnen ook meerdere adapters worden gebruikt, hetgeen voor maximale stabiliteit zorgt. De montageadapters zijn zodanig ontworpen dat de connectoren niet worden verbreed. Er gaat dus geen ruimte verloren.

De montageadapters zijn afzonderlijk als toebehoren verkrijgbaar of reeds af fabriek gemonteerd. Een gewilde aanvulling op printconnectoren – zowel bij de voeding van stationaire of mobiele besturingseenheden, elektrische laadpunten of bij het intuïtief samenvoegen van modulaire functiemodules met push-in connector en hendel.

Productoverzicht