Open automatisering

Ervaar open engineering met ctrlX OS

Flexibiliteit en openheid zijn in de automatisering de belangrijkste drijfveren: WAGO vertrouwt daarom op sterke partnerschappen – alleen samen kunnen gekwalificeerde oplossingen in Industrie 4.0 worden ontwikkeld.

Uw voordelen:

  • Snellere time-to-market
  • Eenvoudige aansluiting van alle gangbare bus- en netwerkprotocollen
  • Vrije keuze van de programmeeromgeving (van hoge programmeertaal tot no-code)
  • Open en flexibel voor individueel gebruik

Het onafhankelijke Linux®-gebaseerde besturingssysteem

Toekomstbestendig met ctrlX OS

Gebruikers uit verschillende branches profiteren van het Linux®-gebaseerde besturingssysteem: ctrlX OS reduceert dankzij de flexibiliteit de voor de integratie benodigde tijd op alle vlakken en zorgt zodoende voor een snellere time-to-market. Tegelijkertijd biedt het de gebruikers nieuwe vrijheden, aangezien ctrIX OS niet alleen de eenvoudige aansluiting van alle gangbare bus- en netwerkprotocollen mogelijk maakt, maar ook de vrije keuze van de programmeeromgeving. Gebruikers kunnen hun besturingstaken in de toekomst dus nog flexibeler op hun behoeften afstemmen. Bovendien is het besturingssysteem compatibel met diverse programmeertalen en andere engineeringtools. WAGO verstevigt het idee van een open automatiseringsplatform en biedt gebruikers de mogelijkheid om de uitdagingen van onze tijd met toekomstbestendige oplossingen het hoofd te bieden.

Eén besturingssysteem – tal van voordelen

ctrlX OS past perfect in het open concept van de productfamilie en voldoet aan alle eisen die aan moderne automatiseringsprojecten worden gesteld:

Open en uitbreidbaar

  • Servicegeoriënteerde architectuur
  • Eenvoudig gebruik van apps van Bosch Rexroth en externe providers
  • Aanmaken van eigen apps
MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-iot_2000x1125.jpg

Eenvoudig te beheren

  • Toegang en besturing op afstand, apparaatbeheer via het ctrlX Device Portal
  • Installatie op afstand, updates en patches

Connectief op alle vlakken

  • Aansluiting van diverse veldbusprotocollen
  • Cloud-connectoren
  • Open interfaces (REST, OPC UA, pub/sub)

Zeer veilig en gecertificeerd

  • Gecertificeerde beveiliging van gegevens conform IEC 62443
  • Beheer van gebruikers en bevoegdheden
  • Veilige authenticatie in het gebruikersbeheer
MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-security_2000x1125.jpg

Naadloze integratie van gegevens

  • Performante en veilige koppeling van gegevens binnen de automatiseringsoplossing
  • Centrale toegang tot alle realtime en niet realtime gegevens in het netwerk zonder programmering