[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Startpagina", "item": "https://www.wago.com/nl" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Bouw van schakelkasten praktijktip 7", "item": "https://www.wago.com/nl/praktijktip-wago-io-systeem-750" } ] } [{"url":"/praktijktip-wago-io-systeem-750","name":"Bouw van schakelkasten praktijktip 7","linkClass":"active","categoryCode":null}]

WAGO I/O-SYSTEEM 750 VOOR DE BESTURINGSKAST

24 maart 2021

FLEXIBELE EN BETROUWBARE VERWERKING VAN PROCESGEGEVENS

Het WAGO I/O-systeem 750 als interface-master

Naarmate de digitalisering zich voortzet, onderscheiden schakelkasten zich door steeds compactere ontwerpen. Dit is onder meer mogelijk door het gebruik van modulaire componenten die afzonderlijk in een schakelkast kunnen worden geïntegreerd en uitgebreid. Een belangrijk element van deze digitale transformatie zijn modulaire en open I/O-systemen voor ruimtebesparende, aanpasbare en flexibele besturingstechnologie. I/O-modules combineren het standaard ontwerp van de klemmenblokken voor railmontage met de voordelen van veldbustechnologie. Ze registreren alle relevante procesgegevens en verstrekken deze in digitale vorm aan hogere systemen. En de ontwikkeling gaat verder:

Met meer dan vijfhonderd verschillende modules biedt het WAGO I/O-systeem 750 superieure veelzijdigheid en flexibiliteit - het kan gegevens verwerken en ondersteunt interfaces en protocollen voor wereldwijde netwerken.

WAGO I/O-SYSTEEM 750:

INTERFACE MASTER VOOR ELKE TOEPASSING

Het remote I/O-systeem 750 van WAGO is het gedecentraliseerde randapparaat voor alle toepassingen in de schakelkast: met meer dan vijfhonderd I/O-modules en veldbuskoppelingen en controllers biedt het alle functies die nodig zijn voor volledige automatisering.

Conversie van natuurkunde in bits en bytes!

Het WAGO I/O-systeem 750 voltooit de stap van analoog naar digitaal signaal- en gegevensverwerking. Het kan communiceren met bijna elk op ETHERNET gebaseerd communicatieprotocol en fysieke waarden (bijv. Temperatuur) omzetten in elektronische waarden.

Overzicht van het WAGO I/O System 750:

  • I/O-systeem 750: IP20 voor de schakelkast
  • I/O-systeem 750 XTR: IP20 voor de schakelkast en extreme omstandigheden

Sectoroverschrijdende toepasbaarheid:

  • Industriële en werktuigbouwkunde
  • Domotica
  • Energieopwekking en -distributie
  • Marine en onshore / offshore automatisering
  • Proces automatisering

WAGO I/O-SYSTEEM 750:VEEL TOP VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN

Diverse en flexibele toepassing

  • Maximale vrijheid van veldbussen: ondersteunt alle standaard veldbusprotocollen en ETHERNET-standaarden
  • Meer dan vijfhonderd verschillende I / O-modules voor bijna alle toepassingen, met 1, 2, 4, 8 en 16 kanalen voor digitale en analoge in- en uitgangssignalen
  • Functie- en technologiemodules, I / O-modules voor toepassingen zoals Ex i, veiligheid, RS-232/485-interfaces
  • Communicatiemodules maken de integratie van extra subsystemen en interfaces mogelijk (bijv.KNX, DALI, I / O-Link).
  • Uitgebreide IT-integratiemogelijkheden

Ruimtebesparend en compact

  • Door compacte afmetingen ook geschikt voor gebruik in krappe ruimtes
  • Modulair, ruimtebesparend ontwerp (tot 16 kanalen in 12 mm / 0,63 inch) breedte

Bespaart tijd en geld

  • Minimale bedrading (dankzij push-in-aansluittechniek zijn veel aderaansluitingen gereedschapsvrij)
  • Betrouwbaar en veilig: CAGE CLAMP®-verbindingstechniek voor trillingsbestendige, snelle en onderhoudsvrije verbindingen
  • Onderhoudt workflows, minimaliseert uitvaltijden, verlaagt servicekosten
  • Omvangrijk toebehorenprogramma voor coderings- en verbindingstechniek

Wereldwijd getest en goedgekeurd

  • Nationale en internationale goedkeuringen voor wereldwijd gebruik

Extra systeem voor extreme omgevingen

  • Systeem voor alle toepassingen: WAGO I / O System 750 XTR is onze productlijn voor extreme omstandigheden (beschermt tegen zware omstandigheden, trillingen, schokken en overspanningen)

VIDEO VOOR PRAKTISCHE TIP 7

I/O-SYSTEEMGEGEVENSOVERDRACHT NAAR DE CLOUD

Gegevens registreren - digitaliseren - winst maken door middel van netwerken

WAGO-controllers combineren de enorme mogelijkheden van PFC-technologie met het I / O-systeem 750. Een eenvoudige software-uitbreiding transformeert de PFC100 en PFC200 in IoT-gateways die gegevens van veldniveau naar de cloud verzenden. Op deze manier kunnen machines, systemen en gebouwgegevens worden gebruikt voor monitoring en analyse in de cloud:

  • Alle relevante informatie in één oogopslag - ongeacht de locatie
  • Erkenning van optimalisatiepotentieel
  • Verandering is onmiddellijk gestart
De verzamelde gegevens kunnen direct worden geëvalueerd, grafisch worden weergegeven en beschikbaar worden gemaakt voor de cloud. Beslissen naar welk cloudsysteem de gegevens via MQTT moeten worden verzonden, wordt overgelaten aan de operator - bijvoorbeeld Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud of SAP Cloud

Cybersecurity: veilige gegevensopslag en -overdracht

  • Om veilige HTTP- en FTPS-verbindingen tot stand te brengen, zijn de SSH- en SSL / TLS-coderingsmethoden als standaardfuncties in zowel PFC100- als PFC200-controllers geïntegreerd.

  • Firewall en gebruik van beschermde VPN-tunnel voor extra bescherming tegen ongewenste toegang

VAN DE WAGO CLOUD NAAR DE BEDIENINGSKAST VIA AFSTANDSBEDIENING

Remote Access maakt het mogelijk om op afstand toegang te krijgen tot de schakelkast zonder iets in de programmacode te veranderen. De verbinding met het veldniveau wordt verzorgd door het WAGO I/O System 750; WAGO-controllers uit de PFC-familie brengen de verbinding met de WAGO Cloud tot stand.

Ten eerste moet de controller in de cloud worden aangemaakt en de toegangsparameters in de controller worden ingesteld. De op CODESYS gebaseerde visualisatie heeft rechtstreeks toegang tot het lokale Web-Based-Management (WBM) of de lokale op CODESYS gebaseerde visualisatie vanuit de WAGO Cloud.

REGISTRATIE VIA DE WAGO CLOUD

1. Downloaden

Download de Remote Access Beta-software van de WAGO-homepage en pak het ZIP bestand uit.

2. Inloggen

Log in op de WAGO-cloud: het apparaat wordt hier aangemaakt en de benodigde inloggegevens worden van de controller naar het webgebaseerde beheer (WBM) gekopieerd. Activeer vervolgens de service en sla deze op.

3. Installatie

Installeer het bestand (in IPK-formaat) uit stap 1 via de WBM. Start na het voltooien van deze stappen de controller opnieuw op.