[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Kopie van Zonder titel.png

Stekerbaar installeren is de toekomst

Bespaar tijd en kosten in elektrische installaties

Wat is stekerbaar installeren?

Stekerbaar installeren is gebaseerd op het ‘plug & play’ principe. Kabels en elektrisch schakelmateriaal worden voorzien van stekers. Aansluitfouten worden daarmee voorkomen. Installeren kan vanaf nu snel én veilig dankzij stekerbaar installeren! Van schakelmateriaal tot groepenkast, installaties kunnen volledig stekerbaar worden geïnstalleerd. Projecten worden tot 90% sneller geïnstalleerd ten opzichte van traditioneel installeren.

Waar komen stekerbare installaties voor?

Stekerbaar installeren is bij uitstek geschikt voor prefab woningbouw, renovatieprojecten van woningen en (woon)zorgprojecten. Ook levert stekerbaar installeren veel voordeel op bij transformaties van kantoorcomplexen naar appartementen, studentenunits en hotels.

Waarom stekerbaar installeren?

Elektrische installaties worden steeds complexer. Installatietijden staan onder druk en de gestelde eisen worden steeds hoger. Het is inmiddels noodzakelijk om de installatie snel en eenvoudig te kunnen aanleggen, uitbreiden of wijzigen. Door de woningnood is de woningbouw steeds afhankelijker van conceptueel en modulair bouwen. Deze ontwikkelingen versterken de behoefte aan eenvoudige, efficiënte en flexibele installatietechnieken.

Goed gekwalificeerde medewerkers zijn schaars en personeelskosten zijn hoog. De vraag naar woningen, en sneller bouwen, stijgt. Voeg daar de doelstelling van duurzaam bouwen aan toe, en er ligt een complex vraagstuk. Plug & play-oplossingen rondom elektrische installaties worden hierdoor steeds belangrijker. Installateurs hebben daarom steeds meer behoefte aan goede prefab oplossingen.

WAGO levert stekerbare oplossingen met WAGO WINSTA®. Dit systeem maakt installeren efficiënt en levert forse
besparingen op tijdens het hele ontwerp- en installatieproces. Door anders en slimmer te bouwen, wordt de benodigde installatietijd tot een minimum beperkt en nemen de installatiekosten enorm af.

Waar toegepast?

WAGO WINSTA® kent een divers toepassingsgebied binnen de woningbouw. Stekerbaar installeren is (deels) mogelijk bij holle wanden en/of een verlaagd plafond. Chaletbouw en recreatiewoningen zijn dan de meest sprekende voorbeelden.

Transformatiebouw is een groeiende bouwwijze in Nederland. In 2019 bestond 13% van alle nieuwbouw uit transformatiewoningen. Dit komt neer op maar liefst 12.500 woningen! Ombouw van kantoren, scholen en winkels tot woningen is uitermate geschikt voor stekerbaar installeren.

Conceptueel bouwen vraagt echter steeds vaker om modulaire oplossingen voor de woningbouw. Dit vertaalt zich naar allerlei verschillende bouwwijzen:

• CLT Houtbouw
• HSB Bouw
• Staalframe bouw
• Transformatie bouw

Modulair bouwen beperkt zich echter niet tot complete concepten. Steeds vaker worden ‘bouwdelen’ van de woning compleet aangeleverd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld prefab badkamers en ptefab keukens.
Voor het stekerbaar installeren met WAGO WINSTA® kan er een keuze worden gemaakt uit verschillende manieren van verdelen binnen de installatie.

De centraaldoos

WAGO biedt een breed assortiment aan kant-en-klare centraaldozen, voorzien van WAGO RD connectoren. Als enige in de markt is dit systeem voorzien van geïntrigeerde connectoren. Dit vereenvoudigt het installatieproces terwijl installatiefouten worden gereduceerd. Een maximale betrouwbaarheid van de installatie is gewaarborgd. De centraaldoos ziet er, eenmaal aangesloten, conventioneel uit. Ongeacht fabrikant keuze van de centraaldoor biedt WAGO altijd een passende oplossing.

RVL_1668.png

WAGO Verdelers

Voor het WINSTA® systeem heeft WAGO zeer compacte verdelers ontworpen.

Er zijn twee varianten beschikbaar: een wissel- en serieschakeling.

Beide schakelblokken zijn voorzien van een in- en uitvoer voor de voeding.

De schakelblokken kunnen een voedingslijn onderbreken. Daarnaast hebben beide schakelblokken nog één extra uitvoermogelijkheid. Installatiefouten worden uitgesloten, dankzij de duidelijke kleuraanduiding.

WAGO Boxen

Voor de complexere installaties, of indien een centrale verdeling gewenst is, zijn de WAGO Boxen de ideale oplossing. Deze boxen kunnen klantspecifiek worden geproduceerd. Bovendien toont de sticker op de box altijd de juiste aansluitschema’s.

WINSTA Box.jpg