[ ]
Op deze pagina:
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/productnews_serie_2086" }, "headline": "productnews_serie_2086", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-20246-website-update-Series-2086-new-product-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTAzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzNZUzlvTkdNdk1UQTFOREU1TlRnMU1qa3dOVFF1YW5Cbnw2MTc5NGIxMDIwZWYwODMyYmVmMWY1NWZlOGU2ZTljODY5ODMxOTc5ZmZmMThlYThjZjczZWE5MjNhYWJkODA2" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Jan 07 10:23:01 CET 2021", "dateModified": "Mon Nov 18 15:20:52 CET 2024" }

Nieuws 15 oktober 2020
BOEIENDE DIVERSITEIT VOOR DE PCB

De printklem met drukknop overtuigt met compacte afmetingen en een grote diversiteit aan varianten.
Eenvoudig in gebruik en veelzijdig inzetbaar – en dat alles in een compact jasje. Dat zijn de overtuigende kenmerken van de printklemmen van de serie 2086 met push-in CAGE CLAMP® en drukknop.

UW VOORDELEN

  • Ideal for compact device connection, panel feedthrough and tight spaces

  • Push-in CAGE CLAMP® allows push-in termination of solid and fine-stranded conductors with ferrules from 0.14 to 1.5 mm2

  • SMD and THR variants available

  • Delivery in tape-and-reel packaging for full integration into SMT soldering process

Eenvoudig in gebruik en uitermate flexibel

Eenvoudig in gebruik en veelzijdig inzetbaar – en dat alles in een compact jasje. Dat zijn de overtuigende kenmerken van de printklemmen van de serie 2086 met push-in CAGE CLAMP® en drukknop.

De directe aansluiting van massieve en fijnaderige geleiders met adereindhuls van 0,14 tot 1,5 mm2 is dankzij deze klem probleemloos mogelijk. Geleideraansluiting en insteekrichting zijn zowel horizontaal als verticaal ten opzichte van de printplaat mogelijk, de drukknop wordt in de aansluitrichting van de geleider bediend.

Veelzijdige toepassingsmogelijkheden

Verkrijgbaar met dubbele pinning of versprongen pinning. Met de rastermaten 3,5 en 5 mm biedt deze klem veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Hierbij maakt het niet uit of het om besturingseenheden in apparaten zoals verwarmings- of ventilatiebesturingen of om een compacte aansluiting van apparaten gaat. Dankzij de voor reflow solderen geschikte printklem van de serie 2086 is zowel de automatische THR- als de SMD-uitrusting van componenten realiseerbaar. De levering in de "Tape-and-Reel"-verpakking maakt de volledige integratie in het SMT-proces mogelijk. Hiermee bieden de printklemmen van de serie 2086 ontwikkelaars van elektronische modules veelzijdige design-in-mogelijkheden en een aantrekkelijke prijs/kwaliteitsverhouding.

Vergelijkbare producten

Meer over dit onderwerp

CHOOSE YOUR UPGRADE

Printklemmen en connectoren spelen een hoofdrol op uw printplaat als het om een betrouwbare en veilige overdracht van signalen gaat. In elke klem en in elke connector schuilt een ware held – volledig afgestemd op uw wensen en eisen aan de printplaat. Waarvoor kiest u?

Single Pair Ethernet met hendel – van WAGO

De gegevensoverdracht met behulp van de aansluittechniek voor printplaten lost het probleem met het stekereinde op.

Printklemmen

Voor de aansluiting van printplaten op uw randapparatuur is een omvangrijk assortiment aan printklemmen met geleiderdoorsneden van 0,08 tot 16 mm2 beschikbaar. Met diverse rastermaten (zowel in cm als in inch) van 2,5 tot 20 mm biedt WAGO de juiste oplossing voor uw toepassingen.

Hendelaansluittechniek op de printplaat

Ontdek de voordelen en toepassingsmogelijkheden!

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Verkoop NL

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Andere serviceaanbiedingen: