Op deze pagina:
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "" }, "headline": "Single Pair Ethernet: eenvoudig aansluiten zonder connectoren", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-400498-group-picture-v2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoalpTOHhNemN6TkRNd016UTVPREkzTUM5TlRTMDBNREEwT1RndFozSnZkWEF0Y0dsamRIVnlaUzEyTWkweU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58MDFjZDY1ZTNjOWQxZTk0NTFkM2NiM2E1ZTlmMjY4OGNkNjU0ZTJiNmE3Y2RlMmNmMDI4MjcxNWFiZDk0NGM1MQ" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-07-11_13-04/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Mar 28 08:50:42 CEST 2023", "dateModified": "Wed May 01 10:23:14 CEST 2024" }

Nieuws 17 januari 2023
Single Pair Ethernet: eenvoudig aansluiten zonder connectoren

Printklemmen van de serie 2601 en 2086 van WAGO gecertificeerd voor Single Pair Ethernet

Ethernet-verbindingen groeien in toenemende mate uit tot een standaard in de communicatie in gebouwen en industrie.

Uw voordelen

  • Bijzonder compacte oplossing die weinig ruimte op de printplaat nodig heeft

  • Wereldwijd en zonder gereedschap aansluiten dankzij push-in CAGE CLAMP® en loskoppelen met drukknop- en hendeltechnologie

  • Geen speciale connector nodig

Verbinding zonder speciale connector

Voor een groot aantal toepassingen is Single Pair Ethernet dé perfecte oplossing voor de physical layer. Dankzij Single Pair Ethernet zijn Ethernet-verbindingen met hoge snelheden en over grote afstanden met slechts één aderpaar mogelijk. Dit bespaart niet alleen ruimte en gewicht in de applicaties, maar zorgt ook voor een duurzame omgang met hulpbronnen. De compacte printklemmen van de series 2601 en 2086 zijn gecertificeerd conform IEC 63171 en maken een Single Pair Ethernet-verbinding met een bijzonder eenvoudige aansluiting mogelijk; een speciale connector is immers overbodig.

Veilig en zonder gereedschap aansluiten

De geleider op maat afsnijden, afstrippen, in de printklem invoeren en klaar. Met één klik omsluit de hendel van der serie 2601 de geleider veilig en zonder gereedschap en is de Single Pair Ethernet-verbinding tot stand gebracht. Net zo eenvoudig is het aansluiten met de serie 2086 met drukknop. Massieve en fijnaderige geleiders kunnen dankzij push-in CAGE CLAMP® veilig worden aangesloten. Voor een bijzonder comfortabele aansluiting zonder fouten is de aansluiting voor Single Pair Ethernet op de printklem gekleurd gemarkeerd.

Eenvoudig aan te passen en uit te breiden

De printklemmen van de serie 2601 en 2086 van WAGO bieden een bijzonder eenvoudige mogelijkheid om Single Pair Ethernet-verbindingen in bestaande installaties te realiseren. Op deze wijze kunnen bijvoorbeeld gebouwbesturingen voor rolluiken of deuren evenals Smart Home-systemen probleemloos in de reeds aanwezige bekabeling worden geïntegreerd.

Artikelnummers: 2601-xxx, 2086-xxx
Beschikbaarheid: kwartaal 1/2023

Vergelijkbare producten

Meer over dit onderwerp

Printklemmen

Voor de aansluiting van printplaten op uw randapparatuur is een omvangrijk assortiment aan printklemmen met geleiderdoorsneden van 0,08 tot 16 mm2 beschikbaar. Met diverse rastermaten (zowel in cm als in inch) van 2,5 tot 20 mm biedt WAGO de juiste oplossing voor uw toepassingen.

Hendelaansluittechniek op de printplaat

Ontdek de voordelen en toepassingsmogelijkheden!

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg

BOEIENDE DIVERSITEIT VOOR DE PCB

De printklem met drukknop overtuigt met compacte afmetingen en een grote diversiteit aan varianten.