[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

WAGO Touch Panels 600

Fraai design met extra prestaties

Performante Touch Panels voor veeleisende besturings- en visualisatietaken verbeteren de bediening van machines en installaties, en overtuigen met een stijlvol design en intelligente techniek.

Uw voordelen van de Touch Panels van WAGO:

  • Hoge snelheid dankzij de krachtige Cortex A9 Multicore-processor
  • Drie productfamilies voor de meest uiteenlopende eisen: Standard Line, Advanced Line, Marine Line
  • Op maat gesneden hardware voor de meest uiteenlopende applicaties
  • Schaalbare softwarefuncties: Web Panel, Visu Panel, Control Panel
  • Flexibele programmering in IEC 61131 of direct met het Open Source-besturingssysteem Linux®
  • Standaard verbinding met WAGO Cloud-oplossingen met Control Panels

VOOR ELKE TOEPASSING DE JUISTE VERSIE MET DIVERSE INTERFACECONFIGURATIES BESCHIKBAAR .

WAGO Touch Panels 600

Ontdek onze performante Touch Panels voor veeleisende besturings- en visualisatietaken voor uw toepassing.

Interview – WAGO Touch Panels

Krachtig en fraai vormgegeven – onze productmanager Dr. André Kleine over de voordelen van de nieuwe Touch Panels 600 van WAGO.

Productinnovatie

Fraai design met extra prestaties

Automatiserings- en visualisatietaken worden steeds ingewikkelder. De nieuwe Visu Panels en Control Panels zijn, in combinatie met e!COCKPIT, de perfecte oplossing voor hoogwaardige visualisaties. Met beeldschermdiagonalen van 15,6" (39,6 cm) en 21,5" (54,6 cm) zijn de panels aanzienlijk groter dan de huidige Touch Panels 600 van WAGO, en maken zodoende een grotere weergave van informatie mogelijk. Full HD zorgt bovendien voor een hogere resolutie, zodat gegevens gedetailleerder weergegeven kunnen worden – en dankzij de "on board" gegenereerde visualisatie zonder negatieve gevolgen voor de reactietijd.

Praktische features zoals de energiebesparende standby-functie, de geïntegreerde sensoren voor de automatische aanpassing van de helderheid en het comfortabele bevestigingsconcept vereenvoudigen de installatie en de bediening. Alle Visu Panels en Control Panels zijn uitgerust met het toekomstbestendige Linux®-besturingssysteem en worden, net als de reeds verkrijgbare TP 600, "Docker ready" aangeboden.

De voordelen in een oogopslag:

Visu Panels en Control Panels met een grotere beeldschermdiagonaal en een hogere resolutie

  • Met de nieuwe Visu Panels en Control Panels kunnen hoogwaardige visualisaties weergegeven worden.
  • De apparaten zijn, net als de Touch Panels 600, "Docker ready".
  • Displays met een hoge resolutie in een robuuste aluminium behuizing

Onze meerwaarde

Krachtig
Hoge snelheid door de parallelle uitvoering van rekenbewerkingen dankzij de Cortex A9 Multicore-processor
Open
De combinatie van performante hardware van WAGO en het toekomstbestendige Linux®-besturingssysteem; voor het realiseren van complexe taken kunt u kiezen tussen de programmering in IEC 61131 of direct onder Linux®.
e!COCKPIT
Visualisatie, programmering, offline simulatie, configuratie van de veldbussen, receptbeheer en vele andere taken worden uitgevoerd in de op CODESYS V3 gebaseerde engineering software e!COCKPIT.
IoT-ready
Met behulp van een bibliotheek worden de Control Panels van WAGO IoT Touch-controllers, die gegevens van het veldniveau naar de cloud verzenden.
Cyber security
Voor het tot stand brengen van veilige HTTPS- en FTPS-verbindingen zijn de coderingsmethoden SSH en SSL/TLS standaard geïntegreerd. Bovendien biedt een firewall bescherming tegen ongewenste toegang.
Multi Touch
Apparaten met een capacitief touchscreen maken het gebruik van de herkenning van gebaren mogelijk, bijv. voor het swipen om tussen pagina's om te schakelen of voor het vergroten van de weergave.
HTML5-visualisatie
Het gebruik van moderne gestandaardiseerde technologieën maakt de weergave van de visualisatie ook op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets mogelijk.
Energiebesparend
Dankzij een geïntegreerde naderingssensor is het mogelijk om de visualisatie vanuit de energiebesparende standby-functie met screensaver automatisch opnieuw weer te laten geven. Een geïntegreerde sensor registreert de helderheid van de omgeving voor de helderheidsregeling.
Flexibele interfacevarianten
Er zijn verschillende varianten leverbaar die de voor de desbetreffende toepassing benodigde interfaces ter beschikking stellen.
Antireflecterend
Het zwarte front op de marineapparaten absorbeert invallend licht en voorkomt reflecties.
Comfortabele bediening
Sensoren bieden de mogelijkheid om de helderheid aan de actuele lichtomstandigheden in de ruimte aan te passen. De toetsen voor de handmatige afstelling zijn gebruikersvriendelijk aan de voorkant aangebracht.
Onderhoudsvrij
De Touch Panel werkt zonder ventilator en batterijen en is zodoende onderhoudsvrij.
Snel gemonteerd
Met de bevestigingsclips kan het Touch Panel direct in de schakelkast worden vastgeklikt en is zodoende snel, comfortabel en zonder verdere hulpmiddelen te monteren.
Hoog beschermingsniveau
Dankzij de speciale spanelementen kan aan de voorkant zelfs een beschermingsklasse IP65 worden gerealiseerd. Het panel kan hierdoor veelzijdig en in de meest uiteenlopende toepassingen worden ingezet.

Functionele varianten

Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen: