Ebikon (CH), Schindler Aufzüge
Voor de "Ahead Door Show" moest Schindler Aufzüge projectoren boven de liftdeuren installeren. De technische uitbreiding in de liftschacht werd veilig gerealiseerd met het Plug&Play-systeem WINSTA®.
- Specialisatie: modificatie installatie
- Opdracht: veilige en professionele aansluiting van de "Ahead Door Show" op het liftsysteem – inclusief naleving van de wereldwijd geldende voorschriften
- Uitdaging: installaties in schachten gelden als risicoruimte – connectorsystemen bieden hier uitkomst dankzij de montage zonder gereedschap.
![FA_2021_WIN_Schindler_1.jpg](/medias/FA-2021-WIN-Schindler-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzA5NzcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdWaUwyZ3hPQzh4TWpVek5EazROalV3TmpJM01DOUdRVjh5TURJeFgxZEpUbDlUWTJocGJtUnNaWEpmTVM1cWNHY3w3MjdlZjg5MDViNDZmNmEzN2Q4NGQ4OTViNWE4NTVjZDcwMjk1YzgzM2I3ZWZiYTRhODNjYzE5OTU0OTc5MWVi)
Dissen, kinderdagverblijf
Voor de nieuwbouw van een kinderdagverblijf in houtskeletbouw vertrouwden de planners van de elektrische installatie op de insteekbare gebouwinstallatie - en betraden hiermee onbekend terrein.
- Specialisatie: gebouwinstallatie
- Opdracht: complete gebouwinstallatie met een minimale montagetijd realiseren en een probleemloze aansluiting op elektrische onderdelen mogelijk maken.
- Uitdaging: na slechts 12 weken starten de eerste groepen in het kinderdagverblijf.
Flensburg, Duborg-Skolen
Bij de omvangrijke modernisering van een schoolgebouw worden oude schoolmuren gecombineerd met een modern lichtconcept.
- Specialisatie: gebouw- en lichtautomatisering
- Opdracht: realisatie van een modern verlichtingsconcept voor leslokalen alsook voor gemeenschappelijke en administratieve ruimten
- Highlight: met behulp van een slimme verlichtingsregeling werd het natuurlijke daglicht gesimuleerd.
![MM-4113_Reference_Duborg_Skole_Flensburg_18_7188_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-4113-Reference-Duborg-Skole-Flensburg-18-7188-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM5fGltYWdlL2pwZWd8YUdRekwyaGtPUzh4TkRFM01qVTBPRE01T1RFek5DOHlNREJmVFUwdE5ERXhNMTlTWldabGNtVnVZMlZmUkhWaWIzSm5YMU5yYjJ4bFgwWnNaVzV6WW5WeVoxOHhPRjgzTVRnNFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8NzJjODA0NzhlM2NmMGM5YTFkY2EyMTA0MzViNjM4MGU3NWNlYTZhYzQ1NmY4NjRmOTU0YmFjMWRmZmViNTEwNw)
Osnabrück, L&T Sporthaus
Altijd perfect in scène gezet: indoor surfgolfen en nieuwe sportmode zijn de absolute highlights in het mode- en sporthuis L&T.
- Specialisatie: lichtinstallatie- en automatisering
- Opdracht: producten en events met een flexibel lichtconcept afwisselend in scène zetten.
- Highlight: elke LED-lamp kan via de centrale besturing afzonderlijk worden geregeld.
![building_licht_l-und-t_sporthaus_wellenbad_surfen_2000x1500.jpg](/medias/200-building-licht-l-und-t-sporthaus-wellenbad-surfen-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyZzRaQzh4TkRFMk9UUTNNek0xTVRjeE1DOHlNREJmWW5WcGJHUnBibWRmYkdsamFIUmZiQzExYm1RdGRGOXpjRzl5ZEdoaGRYTmZkMlZzYkdWdVltRmtYM04xY21abGJsOHlNREF3ZURFMU1EQXVhbkJufDQxMzEyMDQ5OTFlYzFiMWE4Y2VjYTNhZDRhMzg3NGUxOGFhZjJkZmJhMTNjYmNhOTQ1MmM4ZjYyYjU0MDMzNGQ)
Klinikum Herford
Een project dat flexibiliteit vergt: de kamers en de ruim 700 bedden van het ziekenhuis in het Duitse Herford werden tijdens bedrijf gerenoveerd en gemoderniseerd.
- Specialisatie: ruimte-installatie
- Opdracht: kamers met een uniforme bekabelingsstandaard uitrusten en daarbij een eenvoudige voormontage garanderen.
- Highlight: dankzij de toepassing van de insteekbare elektrische installatie werd aanzienlijk op tijd (70%) en kosten (30%) bespaard.
Bern (CH), Zwitserse post
Groot verhuisproject: de imposante nieuwbouw "Majowa" is ook in technisch opzicht een bijzondere uitdaging. Met de keuze voor een insteekbaar installatiesysteem wilden de planners fouten vermijden en bovenal tijd winnen.
- Specialisatie: gebouwinstallatie
- Order: alle technische installaties in het gebouw – bijvoorbeeld licht, jaloezieën, verwarming, ventilatie en airconditioning – met een maximale tijdbesparing en veilig installeren.
- Highlight: niet alleen de installatie, maar ook het onderhoud achteraf kan door het gebruik van het connectorsysteem eenvoudiger en efficiënter worden uitgevoerd.
Tübingen, Modehaus Zinser
Combinatie van traditioneel en modern: tijdens de herinrichting werd de verlichting van het modehuis volledig omgezet naar LED-technologie. De ruim 7.500 lampen werden geïnstalleerd zonder dat het bedrijf de deuren moest sluiten.
- Specialisatie: lichtinstallatie
- Opdracht: met een nieuw verlichtingsconcept de verkoopruimten beter verlichten en de energie-efficiëntie door het gebruik van LED-techniek verhogen.
- Highlight: met de insteekbare elektrische installatie konden alle lampen snel en zonder fouten worden geïnstalleerd, en dat zonder de winkel te hoeven sluiten. Bijkomend voordeel: kleinere onderhoudswerkzaamheden kunnen dankzij het eenvoudige gebruik in de toekomst door het eigen facility management worden uitgevoerd.
Herborn, Rittal
Snel en eenvoudig verlicht, en dat tot in de kleinste hoeken: voor de LED-schakelkastverlichting vertrouwt Rittal bij de aansluittechniek op WINSTA®-connectoren.
- Specialiteit: aansluiting/aansluiting van verlichtingsarmaturen
- Opdracht: een wereldwijd toegelaten aansluiting voor de LED-schakelkastverlichting die snel en eenvoudig geïnstalleerd kan worden
- Highlight: naast een optimale verlichting van de schakelkast blinken de armaturen ook uit met een eenvoudige montage en een storingsvrije installatie.
![building_referenz_adac_foyer_licht_2000x1125.jpg](/medias/200-building-referenz-adac-foyer-licht-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxfGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyZzVNaTh4TkRFMk9EVTVNek01T1Rnek9DOHlNREJmWW5WcGJHUnBibWRmY21WbVpYSmxibnBmWVdSaFkxOW1iM2xsY2w5c2FXTm9kRjh5TURBd2VERXhNalV1YW5Cbnw2YjVlYWMzZjExOWE1Yjk2MGI1YmE1YzY0NjkwZmY1MmVhNGZmNWZlZmExYjNjMjQ5MmY1OTFkZjUxNzAzMjhl)
Genève (CH), Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom
Het nieuwe gebouw van de WIPO, de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, beschikt over een van de grootste vergaderzalen van Genève. Het vast gemonteerde houten plafond lijkt door de ongeveer 1200 schitterende spots op een sterrenhemel.
- Specialisatie: lichtinstallatie
- Opdracht: comfortabele aansluiting van verlichtingsarmaturen met eenvoudig onderhoud
- Highlight: de voorafgaande bedrading van het plafond met WINSTA® beperkt de installatietijd tot een minimum.
![building_referenz_wipo_1200-spots_2000x1500.jpg](/medias/200-building-referenz-wipo-1200-spots-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc1fGltYWdlL2pwZWd8YURrMkwyZ3hOaTh4TkRFM05UYzVOVGszTURBM09DOHlNREJmWW5WcGJHUnBibWRmY21WbVpYSmxibnBmZDJsd2IxOHhNakF3TFhOd2IzUnpYekl3TURCNE1UVXdNQzVxY0djfDYyZTc1MTg5MWU3MjU2NjhlMjQ0MjE0ZWQ4MTEwYjY1YTUxZDgwMGQ4NzFlYzAzOWJkNjY1YzY3ZjM3ZGFkYjc)