Verbindingsklemmen, serie 221, voor alle soorten geleiders
Van de bedrading van de intercom tot de aansluiting van een elektrisch fornuis: de verbinding van verschillende soorten geleiders neemt de compacte verbindingsklem van de serie 221 snel en veilig voor zijn rekening.
Uw voordelen:
- Aansluiting van alle soorten geleiders – ook zonder voorbehandeling
- Individueel combineerbare geleidersoorten en -doorsneden
- Eenvoudig en zonder gereedschap te hanteren dankzij de hendel
- Hoge stroombelastbaarheid tot 32 A
- Gebruik in verdelers met behulp van bevestigingsadapters
- Ook voor doorsneden tot 6 mm2

Green Range verbindingsklem met hendels van WAGO
Eenvoudiger, sneller en veiliger: dat zijn de bekende eigenschappen van de verbindingsklemmen van de serie 221. We hebben het product nieuw gedacht en een variant ontwikkeld die gemaakt is van biocirculaire en gerecycleerde kunststoffen. Dit houdt bestaande hulpbronnen in omloop en is een eerste stap op weg naar duurzamere producten.
Voordelen:
- Kunststoffen, deels uit "post-consumer" gerecycleerd materiaal (bijv. gerecycleerde PET-flessen) en biogebaseerde reststoffen uit industrie en huishoudens (biocirculair)
- Geringer verbruik van fossiele hulpbronnen
- Dezelfde kwaliteit en certificeringen als de vertrouwde verbindingsklem van de serie 221
Verbindingsklemmen, serie 221, voor Ex-toepassingen
Ontdek de nieuwe ontwerpmogelijkheden voor fabrikanten van lasdozen, verlichtingsarmaturen en elektronische apparaten.
Uw voordelen:
- Eenvoudig in gebruik: hendel open, geleider invoeren, hendel dicht
- Verkrijgbaar als 2-, 3- of 5-draads klemmen
- Twee varianten, veelzijdige toepassingsmogelijkheden:
- De verbindingsklem van de serie 221 in de 4mm2-uitvoering is geschikt voor alle fijnaderige geleiders van 0,14 tot 4 mm2 en voor massieve en meeraderige geleiders van 0,2 tot 4 mm2.
- De verbindingsklem van de serie 221 in de 6mm2-uitvoering is geschikt voor alle soorten geleiders van 0,5 tot 6 mm2. - Bevestigingsadapter voor een normconforme installatie
- Werkspanningen van 275 V c.q. 440 V
- Individuele bevestigingsmogelijkheden
- ATEX (Ex 2 II G), / IECEx (Ex eb IIC Gb) zone 1, 2
- IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb) / Class 1, zone 1

Insteekbare verbindingsklemmen
Ons productportfolio dekt een groot doorsnedebereik af: de MICRO-lasklemmen van de serie 243 zijn met name ontworpen voor kleine diameters, bijv. voor zwakstroominstallaties. De serie 2273 verbindt massieve geleiders tot maximaal 2,5 mm2; de serie 773 zelfs tot 4 mm2 / 6 mm2. Met de serie 2773 kunnen geleiders tot 4 mm2 eenvoudig gerepareerd of verlengd worden.
Uw voordelen:
- Compacte afmetingen
- Snelle installatie door eenvoudig steken van de massieve geleiders
- Geleiders zonder gereedschap aansluiten
- Gebruik in verdelers met behulp van bevestigingsadapters
- Rewirable
- Transparante behuizing voor visuele positieregeling van de geleider
Boxen voor de verbindingstechniek
Meer bescherming en een beter overzicht van uw elektrische installatie – dat bieden onze boxen voor de verbindingstechniek:
- De aansluitbox voor verlichtingsarmaturen met geïntegreerde Linect-interface voor het connectorsysteem WINSTA® zorgt ervoor dat geen stof en vuil in de verlichtingsarmaturen terecht kan komen.
- De gelbox beschermt verbindingsklemmen van de series 2273 en 221 tegen vocht – en dat conform IPX8.
- De lasdoos voor verbindingsklemmen van de serie 221 zorgt voor een optimaal overzicht bij de aansluiting van tot wel 60 geleiders.

Kroonklemmen
De kroonklemmen van WAGO vormen de ideale verbinding tussen massieve en fijnaderige geleiders. Dankzij de toelating als zelfstandig bedrijfsmiddel conform EN 60998 kunnen onze kroonklemmen voor vrijwel alle elektrische verbindingen tussen massieve en fijnaderige geleiders voor huishoudelijke en soortgelijke doeleinden in het gebouw worden gebruikt.
Uw voordelen:
- Optimale elektrische verbinding tussen massieve en fijnaderige geleiders
- Eenvoudig en zonder gereedschap te gebruiken, bijv. voor de aansluiting van armaturen boven het hoofd
- Kan op verschillende manieren worden gebruikt om apparaten met flexibele aansluitkabels op de vaste installatie aan te sluiten, bijv. jaloeziemotoren