[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Startpagina", "item": "https://www.wago.com/nl" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Producten", "item": "https://www.wago.com/nl/producten" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Verbindingstechniek", "item": "https://www.wago.com/nl/verbindingstechniek" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Lasklemmen en verbindingsklemmen", "item": "https://www.wago.com/nl/verbindingstechniek/installatieklemmen-ontdekken" }, { "@type": "ListItem", "position": 5, "name": "Verbindingsklemmen van de serie 221", "item": "https://www.wago.com/nl/verbindingstechniek/installatieklemmen-ontdekken/221" }, { "@type": "ListItem", "position": 6, "name": "OEM: verbindingsklemmen 221", "item": "https://www.wago.com/nl/verbindingstechniek/installatieklemmen-ontdekken/221/verbindingstechniek-voor-fabrikanten-van-apparaten" } ] } [{"url":"/producten","name":"Producten","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindingstechniek","name":"Verbindingstechniek","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindingstechniek/installatieklemmen-ontdekken","name":"Lasklemmen en verbindingsklemmen","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindingstechniek/installatieklemmen-ontdekken/221","name":"Verbindingsklemmen van de serie 221","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindingstechniek/installatieklemmen-ontdekken/221/verbindingstechniek-voor-fabrikanten-van-apparaten","name":"OEM: verbindingsklemmen 221","linkClass":"active","categoryCode":null}]

Verbindingsklem COMPACT van de serie 221 van WAGO

Verbindingstechniek voor fabrikanten van apparaten

De verbindingsklem COMPACT van de serie 221 van WAGO weet de fabrikanten van apparaten te overtuigen. Ongeacht het feit of het om de interne bedrading of om de aansluiting van een apparaat gaat. De verbindingsklem Compact van de serie 221 van WAGO belooft fabrikanten van elektrische apparaten om de acceptatie van hun producten bij de gebruikers te verhogen – en dat wereldwijd.

In een oogopslag:

  • Eenvoudig in gebruik: hendel open, geleider invoeren, hendel dicht
  • Verkrijgbaar als 2-, 3- of 5-draads klemmen
  • Universele en flexibele veeraansluittechniek
  • Landspecifieke toelatingen, toelatingen voor toepassingen in de scheepvaart en UL-toelatingen

Voordelen in de bouw

In de klassieke elektrische installatie in gebouwen staat de verbindingsklem COMPACT van de serie 221 van WAGO garant voor een snelle, eenvoudige en veilige bedrading. Het principe is immers simpel: hendel open, geleider invoeren, hendel dicht. De klem is bij gebruikers dan ook uitermate populair. De voordelen van deze klem worden in toenemende mate ontdekt door productmanagers, ingenieurs en ontwikkelaars van de fabrikanten van apparaten – hetzij voor de productie van componenten of bedrijfsmiddelen, de aansluiting van apparaten of voor het eindproduct.

Met de verbindingsklem van de serie 221 van WAGO profiteren de fabrikanten van elektrische apparaten – de zogenoemde OEM (Original Equipment Manufacturer) - van een universele en flexibele veeraansluittechniek, aangezien deze verbindingsklem geschikt is voor alle soorten geleiders van 0,14 bis 6 mm². Dat betekent eenvoudig, snel en veilig verbinden - zonder voorbehandeling. In vergelijking met de schroef- of soldeertechniek betekent deze verbindingsklem ook een aanzienlijke tijd- en dus kostenbesparing: hendel open, geleider invoeren, hendel dicht. De comfortabele aansluiting van geleiders zonder enig gereedschap vereenvoudigt de bedrading en de aansluiting van het apparaat ter plaatse door de installateur. Het gevolg is een gebruikersvriendelijkheid die bij tal van producten van invloed kan zijn op de aankoopbeslissing.

building_elektroinstallateur_221_klemme_2000x1500.jpg

Internationale toelatingen en keurmerken zorgen voor een hoge mate van acceptatie en tal van toepassingsmogelijkheden - wereldwijd.

Landspecifieke toelatingen (bijv. UL-toelatingen), toelatingen voor toepassingen in de scheepvaart en diverse andere toelatingen c.q. keurmerken waarover de klemmen van de serie 221 beschikken, bieden veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Bovendien kunnen componenten en apparaten met geïntegreerde klemmen van de serie 221 wereldwijd worden gebruikt. Bij de implementatie en de haalbaarheidsonderzoeken in de desbetreffende toepassing staat WAGO de fabrikanten graag met advies terzijde.

De verbindingsklem van de serie 221 in de praktijk

De nieuwe aansluitdoos voor fornuizen van Merten - een innovatief product empowered by WAGO!

Een aansluitdoos voor fornuizen is in vrijwel iedere keuken aanwezig, en is onmisbaar voor een veilige aansluiting van zowel oven als kookplaat. Tot dusverre was voor de aansluiting van deze apparaten met schroefklemmen een handige monteur nodig, met name als de apparaten in de meubels geïntegreerd dienden te worden. Fouten tijdens de elektrische aansluiting waren dan ook geen uitzondering. Het gevolg: de installateur had veel tijd nodig voor een veilige aansluiting. Voor een snellere en bovenal veilige aansluiting van dergelijke apparaten heeft de firma Merten voor de nieuwe aansluitdozen voor fornuizen gekozen voor de verbindingsklem van de serie 221 van WAGO.

Eenvoudig – snel – veilig

Dankzij de cirkelvormige rangschikking in de grote aansluitruimte zijn de klemmen goed toegankelijk. De afgestripte geleider kan eenvoudig worden aangesloten door de hendel te openen, de geleider tot de aanslag in te voeren en de hendel weer te sluiten. Sneller en veiliger aansluiten is niet mogelijk. De testopening onder de hendel (met het WAGO-logo) maakt een comfortabele controle van de verbinding mogelijk vanuit de aansluitrichting van de geleider.

Praxistipp_Herdanschlussdose_WAGO-NEWS-2-2018-print-13_2000x1500.jpg

Aansluiten van verlichtingszuilen - snel, eenvoudig en comfortabel

In goede samenwerking met WAGO heeft BEGA, gerenommeerd fabrikant van verlichtingsarmaturen, een nieuwe aansluitdoos ontwikkeld die de aansluiting van verlichtingsarmaturen aanzienlijk sneller, eenvoudiger én veiliger maakt.

BEGA_Außenleuchte_2000x1125.jpg

Klemmen van de serie 221 van WAGO zorgen wereldwijd voor aangename temperaturen

Als één verbindingsklem het hoofd koel weet te houden, is het de kleine WAGO 221. Het eenvoudige en ergonomische gebruik evenals de globale keurmerken hebben True Manufacturing, een gerenommeerde Amerikaanse fabrikant van koeltechniek, in ieder geval weten te overtuigen.

Referenz_BEGA_High_end_food_service_refrigeration_unit_2_2000x1125.jpg

Verbindingsklemmen van de serie 221