[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Startpagina", "item": "https://www.wago.com/nl" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Producten", "item": "https://www.wago.com/nl/producten" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Verbindingstechniek", "item": "https://www.wago.com/nl/verbindingstechniek" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": " <em>MCS</em> MINI met hendel en push-in aansluiting voor geleiderdoorsneden tot 1,5 mm<sup>2</sup>", "item": "https://www.wago.com/nl/verbindingstechniek/mcs-mini-serie-2734" } ] } [{"url":"/producten","name":"Producten","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindingstechniek","name":"Verbindingstechniek","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindingstechniek/mcs-mini-serie-2734","name":" <em>MCS</em> MINI met hendel en push-in aansluiting voor geleiderdoorsneden tot 1,5 mm<sup>2</sup>","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/mcs-mini-serie-2734" }, "headline": "MCS MINI met hendel en push-in aansluiting </p>", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-22400-graphic-online-media-set-PCB-connector-with-lever-1-5-mm-3d-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnd015OHhNakUzTkRRek5UQXlORGt5Tmk5TlRTMHlNalF3TUNBZ1ozSmhjR2hwWXlCdmJteHBibVVnYldWa2FXRWdjMlYwSUZCRFFpQmpiMjV1WldOMGIzSWdkMmwwYUNCc1pYWmxjaUF4TERVZ2JXM0NzbDh6WkY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58OTJiNTJmYmY3OGY5YjhjMjUzMzE2NzQ4MjZmYjc5MTdmNjJiYWRhZDIwY2Q4ZTBjNjU0NjhkZjczNTMzYWIwOA" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jun 09 11:47:30 CEST 2021", "dateModified": "Mon Nov 18 15:20:54 CET 2024" }

Nieuws

9 maart 2021

Bedraden in een handomdraai – probleemloos – zonder gereedschap – insteekbaar!

De printconnector MCS MINI met hendels en push-in aansluiting biedt meer bedradingscomfort voor kleine geleiderdoorsneden tot 1,5 mm2.

Aansluiten in een handomdraai – dat is mogelijk dankzij de hendel van het WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM MINI (MCS MINI). Als modules in het veld moeten worden aangesloten, is een comfortabele en duidelijke bediening van de aansluitpunten een doorslaggevend voordeel. In het geval van de printconnector MCS MINI geldt dit voor alle geleidersoorten met doorsneden van 0,14 tot 1,5 mm2 c.q. 26 tot 14 AWG, rastermaat 3,5 mm. Extra ruimte op de printplaat is hiervoor niet nodig. Hierdoor is dit connectorsysteem voor printplaten ideaal voor de aansluiting van apparaten, bijvoorbeeld voor de besturing van aandrijvingen.

Naast de comfortabele en snelle aansluiting zorgt de eenvoudige bediening van de hendel altijd voor een goed en veilig contact. Met het veelzijdige vergrendelingssysteem kunnen gebruikers voor nog meer veiligheid kiezen. Op deze wijze is een eenvoudige, snelle en veilige aansluiting mogelijk – intuïtief en zonder gereedschap.

Artikelnummer: 2734-11xx

Beschikbaarheid: kwartaal 1/2022

Uw voordelen:

  • Dankzij de hendel kunnen alle geleidersoorten zonder gereedschap aangesloten en losgekoppeld worden – voor doorsneden van 0,14 tot 1,5 mm2 (26 tot 14 AWG).

  • Massieve en fijnaderige geleiders met adereindhuls rechtstreeks aansluiten dankzij push-in CAGE CLAMP®.

  • Met het veelzijdige vergrendelingssysteem kan een onbedoelde onderbreking van de verbinding worden vermeden.

  • Geringe inbouwhoogte van 10 mm voor kleine ruimten en smalle contouren

  • Veelzijdig toebehoren verkrijgbaar

Aansluiten in een handomdraai – dat is mogelijk dankzij de hendel van het WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM MINI (MCS MINI). Als modules in het veld moeten worden aangesloten, is een comfortabele en duidelijke bediening van de aansluitpunten een doorslaggevend voordeel. In het geval van de printconnector MCS MINI geldt dit voor alle geleidersoorten met doorsneden van 0,14 tot 1,5 mm2 c.q. 26 tot 14 AWG, rastermaat 3,5 mm. Extra ruimte op de printplaat is hiervoor niet nodig. Hierdoor is dit connectorsysteem voor printplaten ideaal voor de aansluiting van apparaten, bijvoorbeeld voor de besturing van aandrijvingen.


Naast de comfortabele en snelle aansluiting zorgt de eenvoudige bediening van de hendel altijd voor een goed en veilig contact. Met het veelzijdige vergrendelingssysteem kunnen gebruikers voor nog meer veiligheid kiezen. Op deze wijze is een eenvoudige, snelle en veilige aansluiting mogelijk – intuïtief en zonder gereedschap.

Andere producten van de serie 2734