[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/no/kontaktpersoner", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikasjonsnotater","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/16-port-industriell-ethernet-switch" }, "headline": "16-port industriell ETHERNET-switch", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/16-port-industrial-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxOUzlvWm1Ndk9EZzBPREU1TmpNek56WTVOQzVxY0djfDM0MmE5MWIwOTY5YTRjZmU2NTRkODAxYTA3NzZlMzIwMzJmYTg0NDliYjg4MWU5ZmJiNTQ1MTRmMmYyODRlZDI" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jun 05 13:12:37 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:14:27 CET 2024" }

Nyheter
Sikkert nettverk for fremtiden: WAGOs nye 16-port industrielle switch

Den voksende trenden mot nettverk i industri- og bygningssektoren krever kraftigere switcher med et større antall ETHERNET-porter. WAGOs nye 16-Port industriell switch (852-1106) er den ideelle løsningen.

Funksjonene som tilbys av 852-1102-switchen snakker for seg selv: En høy datagjennomstrømming på 1 Gbit, samt egnethet til bruk under ekstreme omgivelsesforhold sikrer et stort applikasjonsområde. Den redundante strømforsyningen og alarm-reléene for tydelig indikasjon av funksjonsfeil er ikke mindre viktige og sikrer uavbrutt datakommunikasjon. switchen er også enkel å konfigurere og installere og passer best for små og mellomstore nettverk.

Teknisk høydepunkter:

  • 16 ETHERNET-porter, 10/100/1000 Mbps automatisk forhandling
  • Utvidet temperaturområde: -40 … +70 °C
  • Redundant DC-strømforsyning: 12 … 60 V
  • Alarm-reléer for indikasjon av feilfunksjon
  • Støtter PROFINET samsvarsklasse A (IEEE 802.1p)

Energibesparende og effektiv

WAGOs 16-Port industriell switch oppfyller "Energy Efficient Ethernet"-standarden. Per IEEE-802.3az-standarden justeres energiforbruket automatisk basert på belastningen på nettverket. Dermed forbruker de 16 portene bare strøm under dataoverføring. I tillegg til energibesparelser reduserer den enkle installasjonen og konfigurasjonen tiden som kreves for igangkjøring.

Dine fordeler:

  • Høy porttetthet og smal bredde
  • Høy datagjennomstrømning takket være 1 Gbit overføringshastighet
  • Passer for ekstreme miljøforhold takket være et utvidet temperaturområde
  • Energibesparelser gjennom Energy Efficient Ethernet (EEE)
  • Uavbrutt nettverksdrift på grunn av redundant strømforsyning
  • Prioritering av ETHERNET-pakker
  • Sikkerhet ved høye elektriske spenninger takket være overspenningsvern
Kontakt oss gjerne

Generell produktinformasjon

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Mer informasjon:

Produktoversikt

Produktoversikt

Dette kan også være av interesse for deg

Andre WAGO-produkter

Produkter

Industrielle switcher og sikker datakommunikasjon

Redundante, stabile nettverksløsninger som også er økonomiske: med switcher fra WAGO er pålitelige datadistributører klare for dine maskiner og systemer.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg