[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/no/kontaktpersoner", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikasjonsnotater","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/8-port-industriell-switch" }, "headline": "8-Port industriell switch og 8-Port industriell ECO-switch. ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/8-port-industrial-switch-eco-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxPUzlvWmpFdk9EZzBPREEzTXpreE5qUTBOaTVxY0djfDdmYjQ2MmIzNzI3YWViOTI0YzQ5NjBjMzFkY2ExYzM0ZjVmZmI2YWFkOTU2ZDhjZjcxY2JiYmRjOGJlYTdmNzA" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jun 05 13:12:47 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:14:28 CET 2024" }

Nyheter
Energibesparende og effektiv: WAGOs 8-Port industriell switch og 8-Port industriell ECO-switch.

Den voksende trenden mot nettverk i industri- og bygningssektoren krever enda sterkere og samtidig kompakte switcher på grunn av faktorer slik som større bruk av IP-kameraer. Både vår 8-port industriell switch (852-1102) og vår 8-port industriell ECO-switch (852-1112) oppfyller disse kravene.

Teknisk høydepunkter:

  • 8 ETHERNET-port 10/100/1000 Mbps, automatisk forhandling

  • Utvidet temperaturområde: −40 … +70 °C
  • Redundant DC-strømforsyning: 12 … 60 V

  • Alarm-reléer for feilfunksjon
  • Energieffektivt Ethernet
  • Støtter PROFINET samsvarsklasse A (IEEE 802.1p)
  • Støtter opptil 8000 absolutte MAC-adresser

Funksjonene som tilbys av 852-1102-switchen snakker for seg selv: en høy datatilgang på 1 Gb, samt egnethet til bruk under ekstreme omgivelsesforhold sikrer et stort bruksområde. De redundante strømforsyningene og alarm-reléene for tydelig indikasjon på funksjonsfeil er viktige og sikrer uavbrutt datakommunikasjon.

Rimelig priset, lett å bruke ECO-utgave

WAGOs 852-1112 ECO-switch er ideell for små og mellomstore datanettverk, hvor hovedfokuset er på enkel håndtering framfor omfattende styringsfunksjoner. Den har alle de vanlige funksjonene fra den industrielle switchen 852-1102, slik som automatisk data ratejustering (auto-forhandling). ECO-switchen kobler også opptil åtte nettverksenheter til ditt ETHERNET-nettverk med overføringshastigheter på 10, 100 eller 1000 Mbit/s. Designet for et temperaturområde mellom 0 og 60 °C, er ECO-switchen optimalt designet for bruk i industrielle applikasjoner.

Automatisk tilpasning til nettverksbelastning

Begge switchene overholder "Energy Efficient Ethernet"-standarden. Per IEEE-802.3az-standarden justeres energiforbruket automatisk basert på lasten på nettverket. Dermed forbruker de 8 portene bare strøm under dataoverføring. I tillegg til energibesparelser reduserer den enkle installasjonen og konfigurasjonen tiden som kreves for igangkjøring.

8-Port industriell switch i eShop/dataark

8-Port industriell ECO-switch i eShop/dataark

Kontakt oss gjerne

Generell produktinformasjon

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Mer informasjon:

Produktoversikt

Produktoversikt

Dette kan også være av interesse for deg

Andre WAGO-produkter

Produkter

Industrielle switcher og sikker datakommunikasjon

Redundante, stabile nettverksløsninger som også er økonomiske: med switcher fra WAGO er pålitelige datadistributører klare for dine maskiner og systemer.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg