Nyheter
For farlige områder: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Med sin 750 XTR-serie av produkter, tilbyr WAGO en løsning som utvider bruksområdet for maskiner og systemer med hensyn til miljøforhold og ekstern interferens-faktorer, samtidig som det gir størst mulig fleksibilitet. Ved temperaturer fra -40 °C til 70 °C, vibrasjoner opp til 5g, driftshøyder på opptil 5000 m over havet eller økt immunitet mot elektromagnetisk interferens og annen interferens i henhold til EN60870-2-1: WAGOs 750 XTR-serie er også tilgjengelig for farlige områder.

WAGO-I/O-SYSTEMET 750 XTR kan brukes enten utenfor farlige områder og innenfor sone 2/22 inne i en godkjent innkapsling. Alle moduler har ATEX-/IECEx-godkjenning for bruk i sone 2/22. I tillegg til standardsignaler fra sensorer og aktuatorer i sone 2/22, kan også egensikre sensorer og aktuatorer i soner 0/20 og 1/21 integreres via I/O-modulene i de blå husene.

Dine fordeler:

  • eXTReme temperaturer: -40 … +70 °C (-40 ... 158 °F)

  • eXTReme isolasjon og immunitet mot interferens (EN 60870-2-1)

  • eXTReme vibrasjonsmotstand: opptil 5g (EN 60068-2-6)

  • eXTReme kontinuerlig støtmotstand: opptil 25g (IEC 60068-2-27)
  • eXTReme egensikkerhet: for signalinnhenting fra soner 0 og 1

  • Kortsiktig kondensering per klasse 3K7 (EN 60721-3-3)

  • Driftshøyde: opptil 5000 m over havet
  • Godkjenninger: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, marine systemer (DNV GL, ABS, osv.)
  • Installasjonssted: sone 2/22

Egensikre i ekstreme forhold

XTR i modulbetegnelsen står for "eXTReme" miljøer. Det tillatte omgivelsestemperaturområdet på -40 °C til +70 °C gjør det mulig å bruke modulene i hvilken som helst klimasone uten å måtte gi ytterligere beskyttelse med klimaanlegg eller varmesystemer. Modulens immunitet mot impulsspenninger og elektromagnetisk interferens gjør dem ideelle for mellomspenningssystemer. Videre, på grunn av deres ekstreme vibrasjons- og støtmotstand, oppfyller XTR-modulene til og med kravene til jernbanevogner og er egnet for montering på marine dieselmotorer. Alle kretskortene er belagt med beskyttende lakk, for å beskytte strømelektronikken og ledende spor mot kortsiktig kondensering.

Denne kombinasjonen av krav til egensikkerhet med motstand mot miljømessige ekstreme forhold gjør WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR uvurderlig for olje- og gassindustrisystemer i oppstrøms (utvinning, prosessering) og nedstrøms (transport, raffinering) sektorer, samt utendørssystemer utsatt for ekstreme temperatursvingninger. WAGO-I/O-SYSTEMET 750 XTR fungerer ikke bare som et rent eksternt I/O-system, men tilbyr også et allsidig, fremtidssikkert og pålitelig styringssystem med de høytytende PFC200 XTR-kontrollerne.

Produktoversikt