[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/no/kontaktpersoner", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikasjonsnotater","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000.jpg

PFC100-kontroller

En rask CPU, flankert av en stor mengde databehandling, et kjøretidssystem med e!COCKPIT, Linux® og flere grensesnitt, samt nettverkssikkerhet via SSL/TLS-kryptering, VPN og en brannmur: Dette er hva PFC100-kontrolleren tilbyr!

Ulike utganger i et kompakt hus! Med PFC100-kontrolleren tilbyr WAGO en topp utstyrt kontroller med et overbevisende kostnads-ytelsesforhold: Denne PLC-en kombinerer det beste fra både Linux® og CODESYS-verdenene i en enhet. Denne kompakte kontrolleren (PLC) tilbyr en fleksibel løsning, ikke bare for industrielle prosessapplikasjoner, men også for maskinteknikkapplikasjoner.

Dine fordeler med PFC100-kontrolleren

  • Kostnadseffektiv konfigurasjon via e!COCKPIT engineering-programvare
  • Nettverkssikkerhet via SSL/TLS-kryptering, VPN og en brannmur
  • Integrert webserver
  • microSD-kort
  • Web-visualisering i HTML5
  • Linux® sanntids operativsystem

WAGO på jobb

Hva gjør PFC100-kontrolleren så vellykket

Avansert, økonomisk og effektiv konfigurasjon

PFC100-kontrolleren kan integreres sømløst i WAGOs e!COCKPIT engineering-programvare, som kan brukes til maskinvarekonfigurasjoner, programmering, simuleringer og visualisering av komplekse styringsoppgaver. Tett integrert automatiseringsprogramvare og styringsmaskinvare gir den ideelle plattformen for avansert og intuitiv CODESYS V3-basert engineering. Kontrolleren støtter protokoller som Modbus TCP-klient/server eller TCP/UDP-kommunikasjon med åpen kildekode. Serielt grensesnitt støtter også Modbus RTU som klient og server.

Komplett utstyrt

Funksjonene i den programmerbare logikkontrolleren er imponerende: På innsiden kan PFC100 skryte av en 600 MHz Cortex A8-prosessor som gir høy prosessorytelse for denne kontrollerklassen. Avhengig av modellen, har kontrolleren to ETHERNET-grensesnitt, et RS-232-/RS-485-grensesnitt eller en DIP-switch. ETHERNET-porter kan også brukes som ETHERNET-switcher for å opprette en linjetopologi. En ekstra fordel er at de kan konfigureres individuelt (DUAL LAN), slik at to separate nettverk kan opprettes om nødvendig ved hjelp av kontrolleren. Større bildefiler kan lagres på et SD-kort for web-visualisering.

Kompakt design reduserer kostnader

Både PFC100 og WAGO-I/O-SYSTEMET har en kompakt design for en utrolig plassbesparende DIN-skinnemontering. Dette minimerer kontrollskapets dimensjoner, reduserer kostnader ved å bevare installasjonsplass og gjør det mulig å bygge komplekse systemer i et mindre fotavtrykk. Kontrolleren har sin egen webserver for visualiseringer i HTML5. VPN-koblinger kan etableres direkte fra kontrolleren. Dette reduserer behovet for ekstra investeringskostnader.

Investeringsbeskyttelse for fremtidige behov

Sist men ikke minst, er WAGOs brukervennlige kontroller en smart løsning som gir en høy grad av investeringssikkerhet for langsiktig automatisering. Enkel kobling og lett utvekslingsbare I/O-komponenter er ekstra fordeler som sikrer korte installasjonstider, samtidig som unødvendige feil unngås. Det skalerbare I/O-systemet gjør det mulig å automatisere individuelle maskiner helt opptil hele systemet. Et stort utvalg av 500+ ulike I/O-moduler gir maksimal fleksibilitet og funksjonell variasjon for enkelt å tilpasse nye eller skiftende applikasjoner.

Nettverkssikkerhet via SSL/TLS-kryptering

Beskytt dataene dine fra hackere og annen uautorisert tilgang! Nettverkstilkobling av industrielle systemer via Internett har gjort styringssystemene mer sårbare for nettangrep. PFC100 tilbyr omfattende sikkerhetspakker, inkludert SSL/TLS, SSH, VPN og en brannmur. Dette høye graden av beskyttelse tillater kontrolleren å redusere effektene av et angrep på maskiner og systemer.

Integrert Linux

Innebygd Linux er tilgjengelig for brukere som er klare til å ta full kontroll og foretrekker å direkte bruke et slankt og sikkert operativsystem. Denne sanntids Linux®-programvaren gir et bredt spekter av fordeler, inkludert fleksibiliteten ved å bruke åpen kildekode slik at kildekoden kan tilpasses en brukers spesifikke behov når som helst. En annen stor fordel: Utvid funksjonaliteten til syringsapplikasjonen din på PFC200 ved å integrere åpne kildepakker eller med eksterne CODESYS-biblioteker i basisbildet.

CODESYS

Alle WAGO-kontrollere er kompatible med den høytytende CODESYS-industristandarden. Dette gjør det mulig å utvikle programvare i IEC 61131-3 PLC programmeringsspråk (ST, FBD, LD, IL, SFC og CFC). Som et anerkjent programmeringsmiljø, kan CODESYS veilede utviklere, slik at de kan gjenbruke og videreutvikle eksisterende programmer uten å lære ny programvare. Dette betyr at moderne paradigmer, som objekt-orientert programmering (OOP), eller moderne visualiseringsteknologier er tilgjengelige.

Applikasjoner

Prosessautomatisering

Beskyttelse av mennesker, et rent miljø og trygg, problemfri anleggsdrift er avgjørende for denne sektoren. Muligheten for bruk innen farlige steder er også et krav i kjemi-, energi-, gass- og oljeindustriene. WAGO-I/O-SYSTEMET er egnet for bruk i sone 2 for å behandle feltsignaler i sone 1 og sone 0 via egensikre I/O-moduler.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Industri- og maskinteknikk

Det omfattende utvalget av I/O-moduler for ulike potensialer og signaltyper sparer tid og penger, da sensorer/aktuatorer kan kobles direkte - selv i sikkerhetsrelaterte applikasjoner.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Energinett (fjernstyringsteknologi)

Hovedmålet til bransjen bak strømproduksjon og strømforsyning er å sikre pålitelig og sikker forsyning av strøm. Med en omfattende produktportefølje, tilbyr WAGO kunder et bredt spekter av applikasjonsmuligheter. Disse inkluderer: automatisering av energiproduksjonsanlegg og energidistribusjon til sikre eksterne løsninger, samt for energiovervåking og -styring med I/O-komponenter for strøm- og energimålingsteknologi.

Alle produkter

Oppdag utvalget av PFC100-kontrollere.

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x1125.jpg
Kontakt oss gjerne

Support Automasjon

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Mer informasjon:

Dette kan også være av interesse for deg

Kompatible emner og produkter

Programvare

e!COCKPIT: Automatiseringsprogramvaren

Kort utviklingstid for automatisering: WAGO muliggjør dette med et integrert miljø som er lett å betjene med dra og slipp.

software_ecockpit_2000x1500px.jpg
Berøringspaneler

Berøringspaneler for alle formål

Design og teknologi for sikker og bekvemmelig betjening av maskiner og systemer: WAGOs HMI-paneler forstår HTML5 og kan programmeres i CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Sky

Skydatakontroll forbinder de virkelige og virtuelle verdener

Skalerbar, sikker, universell: Med WAGO Cloud Data Control tilbyr vi deg en IoT-plattformsløsning for sentralisert datavisualisering - uavhengig av sted.

cloud-2000x1500px.jpg

Anbefalt lesning

Oppdag våre andre produktområder

Elektriske forbindelser

WAGO er din partner for raske, sikre og vedlikeholdsfrie koblinger for alle typer ledere. Vårt produkttilbud strekker seg fra skinnemonterte rekkeklemmesystemer eller installasjons- og feltledningsklemmer, til pluggbare kontakter og gjennomføringskomponenter, og videre til PCB-koblinger og merkingsløsninger.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Grensesnittelektronikk

Enkel bruk med maksimal systemtilgjengelighet: WAGOs grensesnittmoduler imøtekommer de strengeste kravene. Planlegg og utfør oppgavene dine på en pålitelig måte med signalbehandlere, relé- og optokobler-moduler, spenningsomformere og strømforsyninger, samt grensesnittmoduler og systemkabler.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg