[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/no/kontaktpersoner", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikasjonsnotater","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

PFC200 kontroller

Konstruer, kontroll og visualiser prosjektene dine enda raskere og mer praktisk med PFC200-kontrolleren takket være e!COCKPIT (CODESYS V3 og Linux®.

Slipp nye produkter raskere på markedet og få en høyere avkastningsgrad: WAGO gir deg begge deler med sin nye ende-til-ende-programvareteknikk. Takket være CODESYS-basert runtime-miljø og det sanntids Linux®-operativsystemet, er denne PFC200-kontrolleren den effektive kontrolløsningen du trenger til bruksområdene dine innen automasjon.

Fordeler du får med PFC200-kontrolleren:

  • Programmering i henhold til IEC 61131-3
  • Kan kombineres med høynivåspråk.
  • PLS- og IT-funksjoner i én og samme enhet
  • Flere grensesnitt, funksjoner og bruksområder
  • Høye datasikkerhetsstandarder (SSL, SSH, OpenVPN og brannmur)
  • Runtime-system for CODESYS V2 og V3
  • Ekstern tilgang ved hjelp av mobil kommunikasjon

WAGO på jobb

Dette er det som gjør PFC200-kontrolleren vellykket

Rask og kostnadseffektiv drift av maskiner og systemer

I tillegg til det veletablerte CODESYS V2 runtime-systemet, har PFC200-kontrolleren også CODESYS V3-basert e!RUNTIME-system. Denne kontrolleren gir derfor perfekt støtte ved overgang til CODESYS V3. Ved å bruke dette praktiske og enkle runtime-systemet sammen med det integrerte webvisualiseringsprogrammet, kan du raskt og effektivt kjøre selv kompliserte automasjonsoppgaver. PFC200-kontrolleren tilfredsstiller kravene til tradisjonelle tekniske disipliner, som for eksempel maskinteknikk, mens det takler de strengeste tekniske kravene på nye områder, inkludert strømforsyning og on-/offshore-bransjen.

Enkel tilvenning, enkel bytting fra andre programmeringsspråk

Innlemming av den veletablerte industristandarden CODESYS gjør oppstart enda raskere. Utover standardiserte IEC 61131-3-programmeringsspråk (IL, LL, FBD, ST, FC og CFC), kan ambisiøse brukere også skrive prosjektene sine i C/C++, PHP eller shell-skript. Programmer og biblioteker laget på alle typer programmeringsspråk er kompatible med CODESYS-programmer.

Integrert Linux

Innebygd Linux er tilgjengelig for brukere som er klare til å ta full kontroll, og som foretrekker direkte bruk av et sikkert operativsystem. Den sanntids Linux®-programvaren gir en rekke fordeler, inkludert fleksibiliteten til å bruke åpen kildekode som når som helst tilpasser kildekoden til til en bestemt brukers behov. I tillegg til å være svært stabilt, tilbyr dette robuste operativsystemet også løpende optimalisering gjennom det aktive åpen kilde-fellesskapet slik at du er både oppdatert og klar til å tilpasse deg til det neste som kommer – særlig når det gjelder sikkerhet.

Stort minne, rask prosessor og en rekke kommunikasjonsgrensesnitt

Funksjonene er imponerende: til tross for den kompakte størrelsen har WAGOs programmerbare logiske kontroller (PLS) alle de vitale grensesnittene, og inkluderer til og med to RJ-45 and RS-232/RS-485-porter – uavhengig av hvilken versjon du velger. For optimal allsidighet kan EHTERNET-grensesnittene konfigureres uavhengig, noe som betyr at to separate nettverk kan konfigureres med PLS. De to ETHERNET-portene kan fungere som en ETHERNET-svitsj for å skape en linjetopologi. SD-kortsporet gir ytterligere funksjonaliteter, for eksempel mulighet for å lagre store bilder på et SD-kort for webvisualisering.

Det robuste PLS-plasthuset rommer en 600 MHz Cortex A8-prosessor, flankert av 256 MB RAM for eksepsjonelt raske driftshastigheter. Det store, dynamisk distribuerbare 80 MB program- og dataminnet fungerer også som en reserve for kompliserte kontrolloppgaver.

Rask feltbusskonfigurasjon

CANopen, PROFIBUS DP og MODBUS TCP/UDP/RTU-protokollene gir fleksibel kobling til feltbussystemer og eksterne inn/ut-enheter. Fieldbussystemer kan konfigureres direkte i WAGOs brukervennklige utviklingsmiljø, e!COCKPIT. ETHERNET-grensesnittene støtter også alle vanlige protokoller, som for eksempel DHCP, DNS, NTP, FTP, TELNET og HTTP. En sikker kobling leveres via SSH, HTTPS og FTP.

Ekstern tilgang via GPRS og SMS

PFC200 3G-kontrolleren har et 3G-modem med standard mini-SIM-kort. De eneste kravene til mobil kommunikasjon, er et mobilabonnement og et SIM-kort. Kontrolleren gir trådløs GPRS-Internettforbindelse og toveiskommunikasjon via SMS. Mobilnettverkets innstillinger kan konfigureres rett fra kontrollerens nettbaserte administasjonsplattform. Telekontrolleren støtter følgende protokoller: IEC 60870-5-101, -103 og -104, IEC 61850, IEC 61400-25 og DNP3.

Interferensfri ogt sikker tilkobling via OpenVPN og IPsec

Kontrolleren kobler til mobilnettverket via VPN-tilgang (Virtual Private Network) og støtter både OpenVPN- og IPsec-protokoller. En VPN-tunnel kobler kontrolleren til nettverket via GPRS og sender alle krypterte data via SSL og TLS for å gi dataene perfekt beskyttelse mot uautorisert tilgang. VPN-en kan også konfigureres med kontrollerens nettbaserte administasjonsplattform.

Applikasjoner

Fordelingsnett (telekontroll-teknologi)

Hovedmålet til bransjen bak strømproduksjon og strømforsyning er å sikre pålitelig og sikker forsyning av strøm. Med en omfattende produktportefølje tilbyr WAGO sine kunder et bredt spekter av bruksmuligheter. Disse inkluderer: automatisering av kraftproduksjonsanlegg og energidistribusjon til sikre eksterne løsninger, samt energiovervåking og kontroll med I/O-komponenter for strøm- og energimålingsteknologi.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Industri- og maskinteknikk

Det omfattende utvalget av I/O-moduler for ulike potensial- og signaltyper sparer tid og penger fordi sensorer/aktuatorer kan kobles direkte – selv til sikkerhetsrelatert bruk.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Prosessautomasjon

Å beskytte personer, et rent miljø og sikker, problemfri drift av anlegg er essensielt for denne sektoren. Muligheten for bruk på farlige steder er også et krav i kjemi-, energi-, gass- og oljeindustrien. WAGO-I/O-SYSTEM er egnet for bruk i sone 2 for å behandle feltsignaler i sone 1 og sone 0 via egensikre I/O-moduler.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Alle produkter

Sjekk utvalget av PFC200-kontrollere.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg
Kontakt oss gjerne

Support Automasjon

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Mer informasjon:

Dette kan også være av interesse for deg

Kompatible emner og produkter

Berøringspaneler

Visuelt tiltalende og smart: e!DISPLAY-webpanel

Visualisering av prestasjoner og evner: alle som bygger maskiner og systemer forstår også hvor viktig optikk er. Og med våre e!DISPLAY-webpaneler oppfylles behovene til både maskinbyggere og maskinbrukere.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
I/O-systemer

I/O-systemer – klare til å brukes hvor som helst

Enten innenfor eller utenfor kontrollskapet, gir WAGOs I/O-systemer automatisering akkurat der du trenger det - selv under tøffe forhold.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Sky

Cloud Data Control knytter sammen den ekte og den virtuelle verdenen

Skalerbart, sikkert, universelt: med WAGO Cloud Data Control gir vi deg en IoT-plattformløsning for sentraliserte datavisualisering – uansett hvor du befinner deg.

cloud-2000x1500px.jpg

Anbefalt lesning

Oppdag våre andre produktområder

Elektriske forbindelser

WAGO er din partner for raske, sikre og vedlikeholdsfrie koblinger for alle typer ledere. Vårt produkttilbud strekker seg fra skinnemonterte rekkeklemmesystemer eller installasjons- og feltledningsklemmer, til pluggbare kontakter og gjennomføringskomponenter, og videre til PCB-koblinger og merkingsløsninger.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Grensesnittelektronikk

Enkel bruk med maksimal systemtilgjengelighet: WAGOs grensesnittmoduler imøtekommer de strengeste kravene. Planlegg og utfør oppgavene dine på en pålitelig måte med signalbehandlere, relé- og optokobler-moduler, spenningsomformere og strømforsyninger, samt grensesnittmoduler og systemkabler.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg