[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/no/kontaktpersoner", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikasjonsnotater","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/fjernstyringsteknologi-med-profibus" }, "headline": "Fjernstyringsteknologi: PLS med PROFIBUS DP Master ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0750-8206-0025-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1ZeTlvTURNdk9Ea3hNelk0TkRjeU5UYzVNQzVxY0djfDA5ZDAyZDkzMGViZTkwYWM0NTRjNDczMzRhOWQ4MDM5Mjk5MmI0NzQzNDRkNzExMjQ2YzlhYzM4YWUxMWJkMGM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jun 05 13:12:38 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:14:27 CET 2024" }

Nyheter
Ny fjernstyrt variant av WAGO PFC200-kontrolleren med PROFIBUS DP Master

WAGOs nye PFC200-kontroller med PROFIBUS DP Master oppretter gateway-er mellom PROFIBUS DP-slaver og fjernstyringsprotokoller ved å støtte IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850 / 61400-25 og DNP3-fjernstyringsprotokoller. Den nye PFC200-varianten gir flere nettverksfunksjoner til applikasjoner for strøm-, vann- og gassnettet. Denne utvidede temperaturversjonen støtter også driftstemperaturer mellom -20 og +60 °C for å imøtekomme alle strenge krav til fjernstyringsteknologi.

Dine fordeler:

  • Kompatibel med IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 og DNP3-fjernstyringsprotokoller

  • Støtter PROFIBUS som en master

  • CODESYS V2.3 kjøretidsystem

  • Temperaturområde: −20 … +60 °C

  • Omfattende beskyttelse med IT-sikkerhetspakker som SSL/TLS 1.2, SSH, VPN og en brannmur

Simpel programmering, sikker kommunikasjon

WAGOs nye PFC200-kontroller benytter et Linux® sanntids operativsystem og kan programmeres ved hjelp av den bransjeutprøvde WAGO-I/O-PRO-konfigurasjonsprogramvaren basert på CODESYS. GSD-filer kan enkelt leses inn via den integrerte PROFIBUS-konfiguratoren. En rekke omfattende sikkerhetstiltak, inkludert SSL/TLS 1.2, SSH, VPN og en brannmur, beskytter sensitive produksjonsdata.

Utprøvd kontroller med nye funksjoner

Den kraftige PFC200-kontrollerens maskinvare har integrerte fjernstyringsfunksjoner og er avhengig av utprøvde og ekte ETHERNET- og CAN-grensesnitt som andre kontrollere i PFC200-familien. Den nye kontrolleren med PROFIBUS DP Master-grensesnitt og fjernstyringsfunksjoner har også en rekke godkjenninger, slik at den kan brukes i praktisk talt alle applikasjoner. I tillegg er nesten alle WAGO-I/O-SYSTEMETS 500+ I/O-moduler støttet av WAGOs 750-serie lokalbuss. Dette betyr at i tillegg til digitale og analoge I/O-moduler, er flere spesialmoduler (f.eks. 3-faset effektmålemodul) tilgjengelige for logging og behandling av svært varierende signaler.

Kontakt oss gjerne

Generell produktinformasjon

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Mer informasjon:

Produktoversikt

Dette kan også være av interesse for deg

Andre WAGO-produkter

PLC-er for kostnadseffektiv kontroll

Både små og store styringsoppgaver må være kostnadseffektive. WAGO har den rette kontrolleren for enhver oppgave og ethvert krav.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg