[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikasjonsnotater","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
alle-produkte_industrial-switches_2000x1125.jpg

Industrielle switcher

Disse switchene fra WAGO sørger for skalerbarhet i dine ETHERNET nettverk.

Switchene er designet for industrielt bruk og er fullt ut kompatible med IEEE 802.3, IEEE 802.3u og IEEE 802.3ab.

Produktoversikt

Industrielle switcher for din nettverksløsning

WAGOs administrerte og ikke-administrerte switcher er en kostnadseffektiv, stabil, redundant nettverksløsning med omfattende sikkerhetsfunksjoner, samt begrensning av broadcast og båndbredde. De individuelt konfigurerbare industrielle switchene seter opp alle ETHERNET-enheter i nettverk og sikrer kontinuerlig tilgang til maskinene og systemene dine.

Jet Ring, Xpress Ring og ERPSv2 Ring gjør det mulig å skape redundante nettverksstrukturer for å sikre sikker kommunikasjon, selv ved dårlige forbindelser. WAGOs fullstendige administrerte switcher har et integrert nettbasert administrasjonsverktøy. Enhver nettleser kan brukes til å konfigurere switchen. Disse robuste switchene er designet for industriell bruk og er helt kompatible med standarder som IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab og andre.

Industrielle ECO-switcher

Kompakte, fleksible og pålitelige

  • Plassbesparende og enkel installasjon
  • Robust design
    - DIN-skinne adapter og metallkapsling
    - Omogivelsestemperatur: -40 … +70 °C
  • For små til medium datanettverk
  • Auto-negotiation og auto-crossing for enkel idriftsettelse og utvidelse
  • Gigabit versjoner for høy båndbredde
  • Oveføring av power via ETHERNET med Power over Ethernet (PoE+)
industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Industrielle switcher

Allsidige

  • Redundant strømforsyning
  • Komfigurering av alarmkontakt via DIP switch
  • Fiver via SFP moduler
  • Robust design
    - DIN-skinne adapter med metallkapsling
    - Omgivelsestemperatur: -40 … +70 °C
  • Alarm kontakt gir informasjon om primær eller sekundær strømforsyning
  • Monitorering av ETHERNET porter
  • Signalisering til PLC eller remote I/Os
industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

Oversikt

Dine fordeler med WAGO industrielle switcher

  • Tilgjengelighet, redundans
    WAGOs industrielle switcher har en redundant strømforsyning og omstillbar ringredundans som gir uavbrutt datakommunikasjon. Med en kort gjenopprettingstid på under 20 ms øker Xpress Ring din prosesspålitelighet. Produktiviteten og nettverkstilgjengeligheten til maskinene og systemene dine er alltid sikret. I tillegg til redundans for kommunikasjonskoblingen kan en redundant strømforsyning, som også kan overvåkes ved hjelp av et alarmrelé, integreres i svitsjene. Selv om strømforsyningen feiler blir kommunikasjonen ikke avbrutt.
  • Advanced Security Functions
    De administrerte svitsjene støtter omfattende sikkerhetsfunksjoner (for eksempel MAC-begrensning, portsikkerhet). Dette gir ytterligere datastrømkontroll og systembeskyttelse mot nettangrep via autentisering per IEEE 802.1x, IGMP Snooping og kringkastings- og båndbreddebegrensning.
  • Modulært og utvidbart
    Utvekslingsbare SPF-moduler tilpasser svitsjene for ulike fiberoptiske kabler (FOC) og de assosierte nødvendige avstander og fibre. Det finnes SFP-moduler for flermodus og enkel-modus fiberoptiske kabler for avstander på opptil 80 km. Med den eksakte kombinasjonen av kobber- og fiberoptiske kabler, er du forberedt på en rekke krav.
  • Integrert funksjonsovervåking
    For overvåking og feilrapportering har den administrerte svitsjen konfigurerbare funksjoner slik som e-postalarm og SNMP-feller. I tillegg kan alle svitsjer (bortsett fra ECO-versjoner) overvåke individuelle porter eller strømforsyningen via potensialfri alarmkontakt. En DIP-svitsj brukes til å konfigurere denne funksjonen.
  • Ulike driftsmoduser
    De ikke-administrerte svitsjene er ideelle for direkte plug-and-play bruk. Administrerte svitsjer er tilgjengelige for applikasjoner der IP-filtrering eller videre tolkning av telegrammer er nødvendig for applikasjonen.
  • Power over Ethernet (PoE+)
    Strømforsyning og dataoverføring via ETHERNET-kabel: Power-over-Ethernet (PoE+) eliminerer den separate strømforsyningen for enheter koblet til switchene via IP-nettverket. (Les mer)
Kontakt oss gjerne

Mer informasjon:

Dette kan også være av interesse for deg

Andre WAGO-produkter

SFP-moduler

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

Strømforsyningsmoduler

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

Accessories: Connectors

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

Grensesnittmoduler

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg

Anbefalt lesing

Kompatible med våre industrielle switcher

I/O-systemer

I/O-systemer – klare til å brukes hvor som helst

Enten det er på inn- eller utsiden av kontrollskapet, gir WAGOs I/O-systemer automasjon akkurat der du trenger det – selv under krevende forhold.

io-systeme_2000x1500px.jpg
Gateway

Ny WLAN ETHERNET-gateway med Bluetooth®

Trådløs dataoverføring blir stadig mer populært. Den største fordelen med denne teknologien, er at den i mange tilfeller eliminerer legging av kabler og samtidig gjør nettverksinstallasjonen raskere.