[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikasjonsnotater","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

Sensor-/aktuatorbokser

Sensor-/aktuatorbokser, som installeres direkte på maskiner eller systemer, er passive distribusjonssystemer for rask signaloverføring, kostnadseffektive og fremfor alt, kabinettfrie. Takket være det fullt innkapslede IP67-huset, kommer signalene på pålitelig måte frem til kontrolleren.

Dine fordeler med WAGO's sensor-/aktuatorbokser:

  • IP67-/IP68-beskyttelsesgrad for sensor-/aktuatorbokser med en innstøpt sammenkoblingskabel
  • Plug-and play-koblingsteknologi
  • Helt innkapslet: beskyttelse mot støv/fuktighet og mekaniske krefter som vibrasjon/støt
  • Bredt temperaturområde: -25 … +80°C
  • Avstandsmodul for sammenkobling av flere bokser

WAGO på jobb

For signalinnhenting på maskinnivået

Passive M8/M12 sensor-/aktuatorbokser plasseres nær prosessen og innhenter signaler på maskinnivået. De kan brukes under svært tøffe miljøforhold og etablerer forbindelsen mellom sensorer/aktuatorer og kontrolleren via støpte eller avtakbare kabler. Bruk av standardiserte pluggbare koblinger støtter sensor- og aktuator- plug-and-play, mens bruk av langlinjekabler erstatter den individuelle koblingen av I/O-signaler til automasjonskomponenter i kontrollskapet. Kabling er godt organisert og minimert.

Signalinnhenting i særdeles vanskelige forhold

WAGOs sensor-/aktuatorbokser med støpt kabel (72 timer ved 1 m vanndybde) har ekstremt robust design og oppfyller både IP67- og IP68-beskyttelsesstandarder. Dette designet gjør dem ideelle for applikasjoner der signaler må registreres i ekstreme omgivelser (temperatur, sjokk, vibrasjon) uten et kontrollskap. De er også gode alternativer når bruk av et aktivt IP67 I/O-system ikke ville være kostnadseffektivt på grunn av lavt signalantall eller de enkle signalforholdene (kun digital signalinnhenting/-utgang).

Plug-and play-koblingsteknologi

Sensor-/aktuatorbokser med en avtakbar koblingskabel (M16. eller M23-plugger) er ideelle for områder der det kreves hyppig enkel frakobling og gjenoppkobling (f.eks. transport, modifikasjon, service).

Fast langlinjekabel

Sensor-/aktuatorboksene med støpte kabler foretrekkes når utfordrende kabelbaner ikke tillater bruk av forhåndsmonterte M16-/M23-kabler.