buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Touchpanel

WAGOs touchpanel (HMI-panel) forbedrer ikke bare operabilitet av maskiner og systemer, men har også en fremragende design og avansert teknologi.

Dine fordeler med WAGO-touchpaneler:

  • Stort utvalg av HMI-panel
  • For visualisering og betjening av maskiner, systemer og styringsteknologi-applikasjoner
  • Større pålitelighet ved komplekse automasjonssystemer, takket være strømlinjeformet drift og praktiske funksjoner
  • Ingen vifte

e!DISPLAY Webpaneler

e!DISPLAY er WAGOs HMI-skjerm med høy ytelse og med en resistiv touchskjerm for krevende visualiseringsoppgaver med CODESYS. På toppen av sine avanserte funksjoner tilbyr WAGOs Webpanel et elegant, brukerfokusert design.
Fordeler:

  • Høytytende HMI-skjerm med en resistiv touchskjerm for web-basert visualisering
  • Tilgjengelig i fire skjermstørrelser (diagonal måling): 10,9 cm (4,3 tommer), 14,5 cm (5,7 tommer), 18,0 cm (7,0 tommer) og 25,7 cm (10,1 tommer)
  • Moderne visualisering via CODESYS 2 og e!COCKPIT (basert på CODESYS 3)
  • Støtter nye teknologier slik som HTML5
  • Høyytelsesautomatiseringsløsninger når kombinert med PFC200- og PFC100-kontrollere
start-edisplay-familie_2000x2000px.jpg

PERSPECTO®-kontrollpaneler

WAGOs kontrollpanel har full CODESYS-kjøretid. CODESYS-utviklingsmiljøet gir full applikasjonsprogrammering i CODESYS. Eksisterende prosjekter kan nesten helt ombygges og oppgraderes.

Fordeler:

  • PLC-funksjonalitet basert på IEC 61131-kompatibelt CODESYS-miljø
  • Programmerbar på fem språk
  • Ikke bare programmering - WAGO-I/O-PRO-programvare muliggjør også offline simulering, feltbusskonfigurasjon, oppskriftsadministrasjon
  • Inkluderer også integrert webserver
WAGO's Control Panels feature full CODESYS runtime. The CODESYS development environment allows full application programming in CODESYS. Existing projects can be almost entirely converted and upgraded.

Enkel drift med praktiske funksjoner

De innebygde panelene holder operatøren i fokus: enhetene har lavt vedlikehold, er energieffektive og leveres med en imponerende, ikke-reflekterende og ripebestandig skjerm. Som grensesnitt mellom menneske og maskin skiller visualiseringsenheter seg ut på grunn av deres enkle drift og praktiske funksjoner, slik som energibesparende drift for å redusere løpende driftskostnader.

Webpaneler som kan tilpasses

For web-visualisering: Å kunne vise en visualisering i en nettleser gjør fleksible alternativer tilgjengelig. I tillegg til e!DISPLAY webpanel-versjonen kan visualiseringer vises på nesten hvilken som helst enhet med en nettleser, inkludert smarttelefoner og nettbrett ved hjelp av WebVisu-appen. Fullstendig integrering av visualiseringssystemet i en kontroller tillater at variabler kan brukes direkte. Videre kan opprettede sider enkelt brukes på nytt i forskjellige kontrollerkonfigurasjoner.

Kontrollpaneler som kan tilpasses

PLC-funksjonen til PERSPECTO®-kontrollpaneler er basert på det IEC-61131-kompatible CODESYS-miljøet og kan programmeres i 5 forskjellige språk. I tillegg til ren programmering tillater WAGO-I/O-PRO programmeringssystemet, bygget på CODESYS internasjonal standard, offline simulering, feltbusskonfigurasjon, oppskriftsadministrasjon og mye mer. En integrert webserver er også inkludert.

PLS

Kontrollere for kostnadseffektiv kontroll

Både små og store styringsoppgaver må være kostnadseffektive. WAGO har den rette PLC-en for enhver utfordring og ethvert krav i produktutvalget sitt.

buehne_controller_2000x1500.jpg
I/O-systemer

I/O-systemer som er klare til å brukes hvor som helst

Enten det er på inn- eller utsiden av kontrollskapet, gir WAGOs I/O-systemer automasjon akkurat der du trenger det – selv under krevende forhold.

buehne_io-system_2000x1500.jpg