Nyheter
Ny WLAN ETHERNET-gateway med Bluetooth®

Trådløs dataoverføring blir stadig mer populært. Den største fordelen med denne teknologien, er at den i mange tilfeller eliminerer legging av kabler og samtidig gjør nettverksinstallasjonen raskere.

WAGOs nye 758-918 WLAN ETHERNET-gateway er ideell for trådløs dataoverføring i maskineri og utstyr. Denne robuste enheten, som har en intern retningsantenne og gir IP65-beskyttelse kan installeres direkte i felten, for eksempel på en maskin. Versjonen med valgfri ekstern antenne er ideell å bruke i et kontrollskap, eller på steder med svakt signalmottak.

Oversikt:

  • WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h og Bluetooth® 4.0

  • Beskyttelsesklasse IP65 for industrielt bruk

  • Nettverk med opptil syv klienter

  • Ekstern antenne er valgfritt

Alle WLAN-standarder og Bluetooth®

WAGOs 758-918 WLAN ETHERNET-gateway støtter alle gjeldende LAN-standarder (WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h) og muliggjør integrering av så og si alle WiFi-abonnenter. I tillegg tilbyr denne gatewayen kommunikasjon via Bluetooth® 4.0. Med integrerte tilgangspunkter kan WLAN- eller Bluetooth®-nettverk settes opp for å imøtekomme syv abonnenter. Denne gatewayen kan enkelt konfigureres med en knapp på enheten eller via nettserveren.