For hovedfordeling med separate RDC / LS-brytere for hver krets; Den inkluderer alle nødvendige komponenter for kabling av tilførselsrekkeklemmer og tilkobling av 14 AC-kretser og 2 trefasekretser
Tilkobling av L- og N-ledere for RDC / LS-brytere til kretsene via flernivåinstallasjonsrekkeklemmer uten frakoblingsmulighet. Separasjon av N-potensialer for måling av isolasjonsmotstand via RCD / LS-brytere
Inneholder:
16 x flernivåinstallasjonsklemme; N/L/PE; 4 mm² (2003-7646)
2 x flernivåinstallasjonsklemme; L/L; 4 mm² (2003-7642)
1 x Ende og mellomplate (2003-7692)
3 x 2-leder forsyningsklemme for distribusjonsbokser; grå; 16 mm² (2016-7601)
1 x 2-leder forsyningsklemme for distribusjonsbokser; blå; 16 mm² (2016-7604)
1 x 2-leder jordingsklemme; grønn-gul; 16 mm² (2016-7607)
Passer for et underfordeling utstyrt med jordfeilbryter (RCB); Den inkluderer alle nødvendige komponenter for kabling av tilførselsklemmer, samt tilkobling av 9 vekselstrømskretser og 1 trefasekretser
Fordeling av jordfeilpotensialer via en 10 x 3 mm N-samleskinne; Separasjon av N-potensialer for måling av isolasjonsmotstand via N-frakoblingslinken
Inneholder:
10 x flernivåinstallasjonsklemme; NT/L/PE; 4 mm² (2003-7641)
1 x flernivåinstallasjonsklemme; L/L; 4 mm² (2003-7642)
1 x Ende og mellomplate (2003-7692)
3 x 2-leder forsyningsklemme for distribusjonsbokser; grå; 16 mm² (2016-7601)
1 x 2-leder forsyningsklemme for distribusjonsbokser; blå; 16 mm² (2016-7604)
1 x 2-leder jordingsklemme; grønn-gul; 16 mm² (2016-7607)
1 x Ende og mellomplate (2016-7692)
1 x 1-leder N-frakoblingsklemme; blå; 16 mm² (2016-7714)
1 x Ende og mellomplate (2016-7792)
1 x Skrueløs endestopp; 10 mm bred (249-117)
1 x samleskinneholder; med endestoppfunksjon (2009-305)
1 x samleskinne; tinnbelagt; 0,2 m (210-133)
1 x N-skinnedeksel; gjennomsiktig; 0,2 m (777-303)