{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kontroller BACnet/IP",
"description" : "<p>750‐830 BACnet / IP-kontrolleren kobler WAGO I / O-systemet til BACnet-protokollen</p><p>og støtter B ‐ BC BACnet enhetsprofil per DIN EN ISO 16484‐5.</p><p>Kontrolleren gir de tre følgende funksjonalitetene:</p><ul><li>1. Native server: For hver kanal genereres passende BACnet-objekter automatisk for de digitale / analoge inngangs- og utgangsmodulene som er koblet til kontrolleren.</li><li>2. Applikasjonsserver: Andre støttede BACnet-objekter kan opprettes via IEC -61131‐3 programmeringsmiljø.</li><li>3. Applikasjonsklient: Ved bruk av klientfunksjonaliteten kan andre BACnet-enheter få tilgang til objekter og deres egenskaper. </li></ul><br/><p>Tilgang til BACnet / IP-nettverk gis av kontrollerens RJ-45-grensesnitt.</p><p>Det integrerte RS-232-grensesnittet kommuniserer med eksterne enheter. Kontrolleren kan også adresseres som en MODBUS RTU-slave via RS-232-grensesnittet.</p><p>750-830-kontrollerens applikasjonsprogrammering er IEC 61131-3-kompatibel.</p><p>Kontrolleren støtter multitasking, har en sanntids klokke med batteri backup. og er basert på en 32-bits CPU.</p><br/><p>Det kan genereres HTML-sider på en intern server for web-baserte applikasjoner.</p><br/>Oppstart og konfigurering av BACnet-nettverk utføres ved hjelp av WAGO BACnet Configurator's Windows-software.",
"mpn" : "750-830",
"sku" : "750-830",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ",
"gtin13" : "4045454636401",
"category" : "Kontroller",
"url" : "https://www.wago.com/no/controller/kontroller-bacnet-ip/p/750-830"
}