{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kontroller ETHERNET; 3. generasjon; SD-kortspor; Extreme",
"description" : "<p>ETHERNET-kontrolleren kan brukes som en programmerbar kontroller i ETHERNET-nettverk sammen med WAGO I / O-systemet. </p><p>Kontrolleren støtter alle digitale, analoge og spesialmoduler som finnes i 750/753-serien, og er egnet for datahastigheter på 10/100 Mbit / s.</p><p>To ETHERNET-grensesnitt og en integrert switch lar feltbussen kobles til i en linjetopologi, noe som eliminerer behovet for flere nettverksenheter, for eksempel switcher eller hubber.To ETHERNET-grensesnitt og en integrert switch lar feltbussen kobles til i en linjetopologi, noe som eliminerer behovet for flere nettverksenheter, for eksempel switcher eller hubber. Begge interfacene støtter autonegotiation og Auto-MDI(X). </p><p>DIP switch for setting av siste byte i IP adressen og kan brukes for å sette IP adresse.</p><p>Kontrolleren støtter både MODBUS/TCP og Ethernet/IP for bruk i industrielle omgivelser. Den støtter også et bredt utvalg av standard ETHERNET-protokoller for enkel integrering i IT-miljøer (f.eks. HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP). </p><p>For bruk i telekontroll applikasjoner (RTUer); kontrollerne 750-880 / 040-001 og -002 støtter kommunikasjonsprotokollene IEC 60870-5-101 / -103-104, IEC 61850-7 og IEC 61400-25.</p><p>En integrert webserver gir brukeren konfigureringsalternativer samtidig som den viser kontrollerens statusinformasjon.En integrert webserver gir brukeren konfigureringsalternativer samtidig som den viser kontrollerens statusinformasjon.</p><p>Den programmerbare IEC 61131-3 kontrolleren støtter multitasking og har en RTC med batteri backup. </p><p>Tilgjengelig data minne er 1 MB.</p><p>750-880 kontrolleren har et slot for minne .kort750-880 kontrolleren har et slot for minne .kort Et minnekort kan brukes til å overføre parametere eller filer (f.eks. oppstartsfiler) fra en kontroller til en annen. Minnekortet kan nås via FTP og brukes som en ekstra stasjon.</p><p></p><p><b>Denne er ideell for bruk i tøffe omgivelser takket være:</b></p><ul><li>Utvidet temperaturområde</li><li>Høyere immunitet mot spenningspulser og elektromagnetsk interference</li><li>Høyere motstand mot vibrasjoner og sjokk</li></ul>",
"mpn" : "750-880/040-000",
"sku" : "750-880/040-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000017000179b6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzBaaTh4TkRBd01EUXhNRGs0TkRRM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBeE56bGlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVkYjFkOTM4Y2U0ZDg2ODlmN2ViZTE0MDRkOGNiNGQzNTAyNTVhOGNjN2UzNTdkNmEyNmU1YjA1YzNlMzg2YzU",
"gtin13" : "4050821460121",
"category" : "Kontroller",
"url" : "https://www.wago.com/no/controller/kontroller-ethernet/p/750-880_040-000"
}