{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kontroller ETHERNET; 3. generasjon; SD-kortspor; Medieredundans",
"description" : "<p>Sammen med WAGO I / O-systemet støtter ETHERNET-kontrolleren ETHERNET-nettverk som krever rask og sikker mediaredundans. Kontrolleren støtter alle digitale, analoge og spesialmoduler som finnes i 750/753-serien, og er egnet for datahastigheter på 10/100 Mbit / s.</p><p>Media redundans oppnås ved kontroller(e) i to separate nettverk - og som er tilgjengelige via to forskjellige IP-adresser (inkludert to MAC IDer). Kryss kommunikasjon mellom separate kanaler er ikke mulig. De to separate ETHERNET-grensesnittene tillater redundant tilkobling av to stier (ingen hub eller switch kreves). Begge interfacene støtter autonegotiation og Auto-MDI(X). DIP-bryteren konfigurerer siste byte av begge standard IP-adressene og kan brukes for tildeling av IP-adresser (DHCP, BootP).</p><p>Media redundans kontrolleren er designet for feltbusskommunikasjon via Modbus TCP i Ethernet nettverk. Den støtter også et bredt utvalg av standard ETHERNET-protokoller (HTTP, BootP, DHCP, DNS, FTP).</p><p>En integrert webserver gir brukeren konfigureringsalternativer samtidig som den viser kontrollerens statusinformasjon.En integrert webserver gir brukeren konfigureringsalternativer samtidig som den viser kontrollerens statusinformasjon.</p><p>Den programmerbare IEC 61131-3 kontrolleren støtter multitasking og har en RTC med batteri backup. </p><p>Tilgjengelig data minne er 1 MB.</p><p>For utvidelse av minne er 750-885-kontrolleren utstyrt med et slot for minnekort.</p>",
"mpn" : "750-885",
"sku" : "750-885",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001600011aba000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaGlPUzh4TXprNU9UQXpPVFEwTnpBM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBeE1XRmlZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEwOTI1YzJhYTc0YWNlOWI0ZGVhZjA2YTIzMTA2Yzg5MGQ4Y2FlOTFlOTczNmMyNGNkYWJkNDQ5YzY3NTQwNmE",
"gtin13" : "4050821572206",
"category" : "Kontroller",
"url" : "https://www.wago.com/no/controller/kontroller-ethernet/p/750-885"
}