{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kontroller KNX IP",
"description" : "<p>Denne kontrolleren har plass til opptil to KNX-logiske enheter samtidig.</p><ul><li>1. I forbindelse med WAGO I / O-systemet brukes KNX IP-kontrolleren som en brukerprogrammerbar applikasjonskontroller i KNX IP-nettverk. Kontrolleren støtter alle digitale, analoge og spesialmoduler i 750/753 serien. Kontrolleren estøtter datahastigheter på 10/100 Mbit / s og er programmerbar i samsvar med IEC 61131‐3. KNX objekter av hvilken som helst type (EIS/DPT) kan lages med programmeringsverktøyet. Biblioteker inkludert ferdiglagde funksjonsblokker er lett tilgjengelig på WAGO-nettstedet for programmering. Kontrolleren støtter maksimalt 253 kommunikasjonsobjekter, samt 254 gruppeadresser og 254 accosiations. Støttede DPT-er: Alle (per KNX-standard 03_07_02 Datapoint Typer V1.0).</li><li>2. Kombinert med KNX / EIB / TP1-modulen, fungerer KNX IP-kontrolleren 750‐849 som en ruter på et IP-backbone (ETHERNET). Ingen IEC applikasjon er nødvendig for ruter funksjonalitet.</li></ul><p>Begge enhetene blir idriftsatt og konfigurert via ETS-programvare ved bruk av WAGO-produktdatabasen. Softwaren inkluderer en plug-in som automatisk installeres og åpnes for konfigurering. </p><p>KNX IP-kontrolleren har en integrert 2-port 10/100 Mbit / s switch, noe som gjør det enkelt å opprette en linjestruktur uten ekstra nettverkskomponenter. Maks. 20 kontrollere kan kables i serie.</p><p>En intern server er tilgjengelig via Web-baserte applikasjoner.</p><p>Kontrolleren har 512 KB program minne, 256 KB data minne og 24 KB retain minne. Den støtter multitasking, har real-time klokke med batteri backup og er basert på en 32-bit CPU. Kontrolleren støtter mange forskjellige applikasjonsprotokoller for styringsoppgaver (MODBUS, KNXnet / IP) eller for systemadministrasjon og diagnostikk (HTTP, BootP, DHCP, DNS, AutoIP, SNTP, FTP, SNMP og SMTP).</p><p>Antall KNX / EIB / TP1-moduler (750‐646) som støttes av KNX IP-kontrolleren, er ikke avhengig av applikasjonen.</p>",
"mpn" : "750-849",
"sku" : "750-849",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ",
"gtin13" : "4045454633073",
"category" : "Kontroller",
"url" : "https://www.wago.com/no/controller/kontroller-knx-ip/p/750-849"
}